Аккумуляторный монтажный пистолет Hilti BX 3

BX 3 – инновация, меняющая правила игры

Аккумуляторный монтажный пистолет Hilti BX 3 – новый инструмент на платформе 22 В. Это отличное решение для тех, кто хочет повысить эффективность и сократить сроки производства работ. С его помощью можно быстро выполнить подключение электроснабжения по временной схеме на этапе строительства, а также работы по внутренней отделке помещений, включая монтаж офисных перегородок и элементов подвесных потолков. Вы можете купить Hilti BX 3 в официальном интернет-магазине либо запросить бесплатную демонстрацию монтажного пистолета на вашем строительном объекте. 

Характеристики и преимущества Hilti BX 3

  • Первый в мире аккумуляторный монтажный пистолет
  • Единственный источник энергии Li-Ion Hilti 22V
  • Теперь можно работать зимой без потери производительности. Рабочие температуры : от -10 С до +40 С
  • Подходит для пристрелки всех крепежных элементов для механики электрики производства Hilti
  • 2 года никаких затрат
  • Выгодная стоимость точки крепления за счет отсутствия газа – 2,53 Руб* (* гвоздь X-C20 BX3 MX, без НДС)
  • Не требует чистки и регулярного обслуживания
  • Гвозди в ленте от 14мм до 24мм. Одиночные гвозди 30мм, 36мм
  • Низкая отдача благодаря принципу двойной пружины
  • Удлинитель для работы в потолок
  • 3 базовых материала: бетон, металл, кирпич

Купить монтажный пистолет

Узнать больше и заказать онлайн

BX 3-ME

Аккумуляторный монтажный пистолет

Заказать онлайн

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть аккумуляторный монтажный пистолет в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Применения Hilti BX 3

Монтаж направляющих для гипсокартонных перегородок

Монтаж элементов подвесных потолков

Инновация, меняющая правила игры

Принадлежности и расходные материалы

Гвоздь для бетона X-C B3 MX

Гвоздь для бетона в ленте для аккумуляторного монтажного пистолета BX 3
 

Узнать больше

Гвоздь для бетона X-P B3 MX

Надежный гвоздь для бетона в ленте для аккумуляторного монтажного пистолета BX 3

Узнать больше

Лента текстильная

Быстрый, экономичный и удобный монтаж
 

Узнать больше

Затяжка электрокабелей X-EKS MX

Узнать больше

Держатель затяжки электрокабелей X-ECT MX

Узнать больше

Держатель кабелей X-EKB MX

Узнать больше

Поделиться