Аккумуляторный монтажный пистолет Hilti BX 3

Hilti BX 3 – инновация, меняющая правила игры

Аккумуляторный монтажный пистолет BX 3 – новое инновационное решение Hilti на платформе 22 В. Специальные элементы для крепления труб, кабельных коробов и пучков позволяют существенно сократить сроки монтажа, а также повысить эффективность работы. Закажите аккумуляторный монтажный пистолет на официальном сайте Hilti с доставкой по России.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА HILTI BX 3

  • Первый в мире аккумуляторный монтажный пистолет
  • Единственный источник энергии Li-Ion Hilti 22V
  • Теперь можно работать зимой без потери производительности. Рабочие температуры : от -10 С до +40 С
  • Подходит для пристрелки всех крепежных элементов для механики электрики производства Hilti
  • 2 года никаких затрат
  • Выгодная стоимость точки крепления за счет отсутствия газа – 2,53 Руб* (* гвоздь X-C20 BX3 MX, без НДС)
  • Мощность пистолета – 85 ДЖ. 
  • Не требует чистки и регулярного обслуживания
  • Гвозди в ленте от 14мм до 24мм. Одиночные гвозди 30мм, 36мм
  • Низкая отдача благодаря принципу двойной пружины
  • Удлинитель для работы в потолок
  • 3 базовых материала: бетон, металл, кирпич

Цифры и факты

85 дж

Максимальный крутящий момент
Высокая скорость крепления – 1 гвоздь в секунду

36 мм

Максимальная длина крепежного элемента
Широкий диапазон крепежных элементов для быстрого и удобного использования на всех подходящих материалах

3.33 кг

Вес
Вес пистолета с батареей

22 В

Мощная батарея
Монтаж до 600 гвоздей на одном заряде батареи

Купить монтажный пистолет

Узнать больше и заказать онлайн

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть аккумуляторный монтажный пистолет в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Фото применения монтажного пистолета

Крепление труб
1 / 4
Крепление труб

Крепление кабельных коробов
2 / 4
Крепление кабельных коробов

Крепление кабельных пучков
3 / 4
Крепление кабельных пучков

Please enter alternative text here (optional)
4 / 4
Крепление направляющих для гипсокартона

Инновация, меняющая правила игры

Принадлежности и расходные материалы

Гвоздь для бетона X-C B3 MX

Гвоздь для бетона в ленте для аккумуляторного монтажного пистолета BX 3

Узнать больше
Гвоздь для бетона

Гвоздь для бетона X-P B3 MX

Надежный гвоздь для бетона в ленте для аккумуляторного монтажного пистолета BX 3

Узнать больше

Лента текстильная

Быстрый, экономичный и удобный монтаж

Узнать больше

Затяжка электрокабелей X-EKS MX

Узнать больше

Держатель затяжки электрокабелей X-ECT MX

Узнать больше

Держатель кабелей X-EKB MX

Узнать больше

Поделиться