Специальные предложения к 23 февраля

Аккумуляторная техника для настоящих защитников

Аккумуляторный набор 36 Вольт: TE 6-A36 + AG 125-A36

Комплект самых инновационных инструментов с бесщеточным двигателем на платформе 36В: легкий трехрежимный перефоратор и универсальная УШМ.

Состав набора:

  • 1x Аккумуляторный перфоратор TE 6-A36(04)
  • 1x Чемодан
  • 1х Аккумуляторная УШМ AG 125-A36
  • 1x Чемодан
  • 1x Зарядное устройство C 4/36-350
  • 1x Батарея B 36/5,2
  • 1x Батарея B 36/2,6
  • 1x Набор буров TE-CX (6 шт.)
  • 25х Абразивные диски AC-D 125
  • 1х Сумка мал.

Цена: 53 500 руб. (без НДС)

Узнать больше и заказать онлайн

Аккумуляторный перфоратор TE 4‑A22 (01)

Самый популярный аккумуляторный перфоратор Hilti на платформе 22 Вольта для широкого диапазона применений.

Важно! перфоратор ТЕ 4А (01) не может быть использован с системой пылеотведения TE DRS-4-A

Состав набора:

  • 1x Аккумуляторный перфоратор TE 4‑A22 01
  • 1x Красный рюкзак
  • 1x Зарядное устройство C 4/36–350 220V
  • 2x Батарея B 22/5.2 Li-ion
  • 1x Набор буров TE-C

Цена: 28 500 руб. (без НДС)

Узнать больше и заказать онлайн

Аккумуляторная ударная дрель SFH 22-A

Самая мощная аккумуляторная ударная дрель в российской программе Hilti. Количество наборов строго ограничено!

Состав набора:

  • 1x Аккум. ударная дрель SFH 22-A CE/JP
  • 2x Батарея B 22/5.2 Li-ion
  • 1x Зарядное устройство C 4/36-350 220V
  • 1x Сверло спиральное HSS 2-8
  • 1x Набор насадок S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk
  • 1x Сумка

Цена: 21 000 руб. (без НДС)

Узнать больше и заказать онлайн

4 батареи B 22/5,2 и зарядное устройство для 4 батарей С 4/36-МС4

Запасайтесь энергией! Комплект из 4-х батарей В 22/5,2 и мультизарядное устройство С 4/36 МС4.

Содержимое набора:

  • 1x Зарядное устройство C 4/36-MC4 220 В
  • 4x Батарея B 22/5.2 Li-ion

Цена: 27 666 руб. (без НДС)

Узнать больше и заказать онлайн

измерь свою выгоду!

PR 30-HVS фасадный комплект

Комплект дополнился компактным лазерным дальномером PD 5 , а цена осталась прежней!

Состав комплекта:

  • 1x Ротационный лазер PR 30-HVS
  • 1x Дистанционный лазерный измеритель PD 5
  • 1x Фасадный адаптер PRA 760
  • 1x Кронштейн MM-B-36/600
  • 1x Звуковой детектор PRA 20

Цена: 146 642 руб. (без НДС)

Узнать больше и заказать онлайн

PR 30-HVS комплект для общестроительных работ

Комплект дополнился компактным лазерным дальномером PD 5 , а цена осталась прежней!

Состав комплекта:

  • 1x Ротационный лазер PR 30-HVS
  • 1x Дистанционный лазерный измеритель PD 5
  • 1x Штатив PUA 25
  • 1x Сумка для штатива PUA 40
  • 1x Геодезическая рейка PUA 53 CM

Цена: 129 976 руб. (без НДС)

Узнать больше и заказать онлайн

УШМ, перфораторы и отбойные молотки

Углошлифовальная машина DAG 125-SE

Надежная УШМ с регулировкой скорости для любых работ по металлу по фиксированной цене со скидкой 24%!

Состав комплекта:

  • 1x Углошлифовальная машина DAG 125-SE
  • 1x Лепестковый диск AF-D 125 G60 RF CX UP

Цена: 11 499 руб. (без НДС)

Узнать больше и заказать онлайн

Углошлифовальная машина DEG 125-D

Мощная, надежная и максимально безопасная УШМ для любых работ по резке-шлифовке как металла, так и минеральных материалов по фиксированной цене со скидкой 20% (+ 25 дисков в комплекте!).

Состав комплекта:

  • 1x Углошлифов. машина DEG 125-D 230V EU
  • 1x Быстрозажимная гайка плоск.
  • 1x Защитный кожух 125 сборка
  • 25x Отрезной диск AC-D 125 UP 2.5 mm (25)

Цена: 15 599 руб. (без НДС)

Узнать больше и заказать онлайн

Комбинированный перфоратор TE 60

Комплект из мощного и надежного перфоратора ТЕ 60 для бурения бетона бурами d до 40мм и шуруповерта SF 2-A по цене только перфоратора.

Состав комплекта:

  • 1x Комбинированный перфоратор TE 60
  • 1x Аккум. дрель/шуруповёрт SF 2-A чемодан
  • 1x Батарея B 12/2.6
  • 1x Зарядное устройство C 4/12-50 220V короб

Цена: 49 999 руб. (без НДС)

Узнать больше и заказать онлайн

Комбинированный перфоратор TE 60-ATC

Комплект из топовой версии перфоратора ТЕ 60 с системой снижения вибрации и уникальной системой АТС (для безопасной работы даже при заклинивании бура) и шуруповерта SF 2-A по цене только перфоратра ТЕ 60-ATC/AVR.

Состав комплекта:

  • 1x Комбинир. перфоратор TE 60-ATC
  • 1x Аккум. дрель/шуруповёрт SF 2-A чемодан
  • 1x Батарея B 12/2.6
  • 1x Зарядное устройство C 4/12-50 220V короб

Цена: 55 999 руб. (без НДС)

Узнать больше и заказать онлайн

Отбойный молоток TE 1000-AVR

Комплект из мощного отбойного молотока с бесщеточным двигателем ТЕ 1000-AVR и легкого перфоратора ТЕ 2-S по цене только отбойного молотка ТЕ 1000-AVR!

Состав комплекта:

  • 1x Отбойный молоток TE 1000-AVR 230V
  • 1x Перфоратор TE 2-S 230V RUS
  • 1x Чемодан
  • 1x Чемодан
  • 1x Острое долото TE SP SM 50
  • 1x Узкое долото TE SP FM 50
  • 1x Сетевой кабель TE 1000-AVR 230V 5m

Цена: 77 999 руб. (без НДС)

Узнать больше и заказать онлайн

Отбойный молоток TE 1500-AVR

Комплект из максимально-производительного отбойного молотока с бесщеточным двигателем ТЕ 1500-AVR и УШМ DEG 125-D по цене только отбойного молотка ТЕ 1500-AVR!

Состав комплекта:

  • 1x Отбойный молоток TE 1500-AVR 230V
  • 1x Углошлифов. машина DEG 125-D 230V EU
  • 3x Пылезащитный колпачок SW22
  • 1x Чемодан
  • 1x Быстрозажимная гайка плоск.
  • 1x Защитное покрытие 125 сборка
  • 1x Острое долото TE SP SM 50
  • 1x Узкое долото TE SP FM 50

Цена: 89 999 руб. (без НДС)

Узнать больше и заказать онлайн

Поделиться

Мы разместили cookies на вашем компьютере, чтобы помочь сделать наш сайт лучше.
Вы можете изменить настройки cookies в любое время. Нажмите ОК, чтобы продолжить.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ