Алмазные канаты Hilti

Что такое алмазный канат?

Алмазный канат – это режущий элемент и основной расходный материал для канатных пил. Он представляет из себя трос с закрепленными перлинами – цилиндрическими алмазными сегментами. Между каждой парой таких перлин установлена пружина – это сделано для лучшей фиксации и большей надежности. С этой же целью трос и пружины покрывают плотным слоем резины – она выполняет защитную функцию и предотвращает появление коррозии. Наиболее частое применение алмазного каната – демонтаж железобетонных или металлических конструкций.

Какие виды применения алмазного каната существуют?

В зависимости от применения алмазные канаты разделяются на несколько типов:

  • По типу материала (железобетон, сталь)
  • По методу резки (сухой, мокрый)
  • По мощности пилы

В портфолио Hilti есть алмазные канаты для всех типов применений. Их отличают эффективность резки, высокое качество, долговечность и безопасность. 

Печеный алмазный канат

Печеный алмазный канат
  • Особенности каната: перлины для данного типа каната производятся методом спекания, в процессе которого смесь металлических порошков с мелкими синтетическими алмазами спрессовывается в сегмент и спекается в специальных печах при отсутствии кислорода. Такая технология позволяет получить высокоэффективный канат по сравнительно невысокой цене
  • Применение: мокрая резка железобетонных конструкций 

Гальванический алмазный канат

Гальванический алмазный канат
  • Особенности каната: перлины гальванического каната представляют из себя металлические втулки, на которых методом гальванизации напаивается один слой синтетических алмазов
  • Применение: мокрая резка стальных конструкций, а также мокрая резка железобетона, когда содержание стали в нем чрезвычайно высоко и доходит до 20%  

Вакуумный алмазный канат

Вакуумный канат
  • Особенности каната: данный тип каната является самым инновационным в линейке алмазных канатов Hilti. Среди главных преимуществ – высокий ресурс и скорость работы, универсальность применения и метода резки. В процессе производства перлин для каната этого типа используются крупные синтетические алмазы, которые в два слоя напаиваются на металлическую втулку в вакууме специальным титаносодержащим припоем
  • Применение: сухая или мокрая резка чистой стали и железобетонных конструкций любой армированности

Поделиться