Дисковые стенорезные пилы

Стенорезная машина

Дисковые стенорезные пилы являются одним из лучших решений для демонтажа железобетонных конструкций и корректировочных работ. Их популярность обусловлена высокой производительностью, простотой эксплуатации, отсутствием вибрации и умеренным уровнем шума. В портфолио Hilti представлены электрические и гидравлические стенорезные пилы. Преимуществом первых является малый вес, небольшой размер и высокая мобильность. Гидравлические пилы отличаются высокой мощностью и производительностью, а также неприхотливостью и простотой в обслуживании.

Стенорезная пила Hilti DST 10-CA

Благодаря высокой производительности и компактному размеру электрическая стенорезная пила Hilti DST 10-CA идеально подходит для резки проемов и корректировочных работ в железобетоне. Эффективной работе машины способствует также отсутствие внешних блоков с электроникой – только режущая голова и беспроводной пульт управления, который входит в базовую комплектацию. Помимо этого, важным дополнением является наличие функции Cut Assist, благодаря которой становится возможной работа без участия оператора – достаточно задать параметры реза на ЖК-дисплее пульта управления и нажать кнопку «Старт», чтобы машина самостоятельно приступила к выполнению задачи. Данная функция повышает эффективность оператора до 30%.

Дополнительные характеристики:

  • производительность резки до 3 кв м в час
  • максимальная глубина резки – 38 см
  • максимальный диаметр рабочего диска 900 мм
  • высокочастотный электрический двигатель 1000 Гц

Стенорезная пила Hilti DST 20-CA

Скоро в продаже!

Электрическая стенорезная пила мощностью 20 кВт и весом всего 32 кг стала реальностью! Новинка оснащена беспроводным пультом управления с функцией Cut Assist, входящим в базовую комплектацию, а также не имеет внешнего блока электроники – все компоненты встроены в режущую голову. Кроме того, высокий начальный крутящий момент вала позволяет использовать стенорезную голову в качестве привода для канатной резки.

Дополнительные характеристики:

  • производительность резки до 5 кв м в час
  • максимальная глубина резки – 73 см
  • максимальный диаметр рабочего диска – 1600 мм
  • высокочастотный электрический двигатель 1000 Гц

Старт продаж в России – вторая половина 2018 года.

Стенорезная пила Hilti DS-TS 32

Гидравлическая стенорезная пила Hilti DS-TS 32 – идеальное решение для большого объема тяжелых демонтажных работ со сжатыми сроками. Машина отличается чрезвычайной мощностью, производительностью и надежностью. Система состоит из гидроагрегата, режущей головы, набора шлангов и электрического пульта управления. Она также неприхотлива к суровым условиям стройки, где ведется тяжелый демонтаж. Кроме этого, пила оснащена встроенной системой Traction control, обеспечивающей ее оптимальную работу при резке бетона и прохождении арматуры.

Дополнительные характеристики:

  • мощность 32 кВт
  • максимальная глубина резки – 73 см
  • максимальный диаметр рабочего диска – 1600 мм

Поделиться