Ударное бурение

Технология бурения отверстий

Наши буры и сверла гарантируют максимальную производительность

Использование правильных расходным материалов с вашим аккумуляторным инструментом - лучший способ повысить производительность работ.

Благодаря бурам Hilti SDS Plus с цельной твердосплавной головой и независимыми спиралями шнека, предназначенным для бурения бетона, кирпича и камня, аккумуляторный инструмент и расходные материалы Hilti работают как единая производительная система.

Hilti bits optimize performance for wood drilling

Бурение отверстий

Твердосплавные буры Hilti гарантируют максимальную производительность бурения бетона, кирпича и камн

Твердосплавные буры Hilti TE-CX повышают производительность при бурении бетона: 

  • специальная конструкция режущих кромок снижает расход энергии аккумуляторной батареи 
  • четыре независимые спирали шнека и оптимальное соедининие головы способствуют быстрому выводу шлама в процессе бурения 
  • четыре режущие кромки обеспечивают высокую скорость бурения
Со сверлами по бетону CX гарантируется до 30% больше работы за один заряд

TE-CX

До 30% больше работы на одном заряде батареи с твердосплавными бурами Hilti TE-CX

Различные виды буров предназначены для решения разных задач на стройплощадке

Hammer drill bit (CPC)

4-х гранные твердосплавные буры

Точное бурение отверстий в армированном бетоне благодаря цельной твердосплавной голове - меньше износ, больше отверстий.

Заказать онлайн
Hammer drill bit

2-х гранные твердосплавные буры

Быстрое бурение отверстий для анкеров в неармированном бетоне благодаря оптимальной геометрии шнека.

Заказать онлайн
Hollow drill bit

Пустотелые буры

Бурение и одновременная очистка отверстий для корректной установки химических анкеров.

Заказать онлайн
Помогаем выполнять повседневные задачи

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Поделиться