Технология бурения отверстий

Наши буры и сверла гарантируют максимальную производительность

Использование правильных расходным материалов с вашим аккумуляторным инструментом - лучший способ повысить производительность работ.

Благодаря бурам Hilti SDS Plus с цельной твердосплавной головой и независимыми спиралями шнека, предназначенным для бурения бетона, кирпича и камня, аккумуляторный инструмент и расходные материалы Hilti работают как единая производительная система.

Ударное бурение

Бурение отверстий

Твердосплавные буры Hilti гарантируют максимальную производительность бурения бетона, кирпича и камн

Твердосплавные буры Hilti TE-CX повышают производительность при бурении бетона: 

  • специальная конструкция режущих кромок снижает расход энергии аккумуляторной батареи 
  • четыре независимые спирали шнека и оптимальное соедининие головы способствуют быстрому выводу шлама в процессе бурения 
  • четыре режущие кромки обеспечивают высокую скорость бурения
Hilti bits optimize performance for wood drilling

TE-CX

До 30% больше работы на одном заряде батареи с твердосплавными бурами Hilti TE-CX

Со сверлами по бетону CX гарантируется до 30% больше работы за один заряд

Различные виды буров предназначены для решения разных задач на стройплощадке

Hammer drill bit (CPC)

4-х гранные твердосплавные буры

Точное бурение отверстий в армированном бетоне благодаря цельной твердосплавной голове - меньше износ, больше отверстий.

Заказать онлайн
Hammer drill bit

2-х гранные твердосплавные буры

Быстрое бурение отверстий для анкеров в неармированном бетоне благодаря оптимальной геометрии шнека.

Заказать онлайн
Hollow drill bit

Пустотелые буры

Бурение и одновременная очистка отверстий для корректной установки химических анкеров.

Заказать онлайн

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Помогаем выполнять повседневные задачи

Поделиться