Сверление

Технология сверления

Наши сверла обеспечивают максимальную производительность ваших аккумуляторных инструментов Hilti

Выбор подходящего сверла для аккумуляторного инструмента повышает вашу производительность вне зависимости от того, с каким материалом вы работаете.

Мы предлагаем широкий ассортимент сверл, начиная от перфораторных буров SDS с цельной твердосплавной головкой и шнековой конструкцией для сверления бетона, кирпича, каменной кладки, и заканчивая сверлами по дереву, камню и металлу, включая HSS, ступенчатые сверла, винтовые сверла, перьевые сверла и сверла с острием.

Буры Hilti оптимизируют производительность при сверлении дерева

Сверление дерева

Буры Hilti оптимизируют производительность при сверлении дерева

  • Гладкие винтовые сверла с хромированной поверхностью для сверхбыстрого удаления стружки.
  • Сверхострые режущие кромки для максимальной скорости на протяжении всего срока службы.
  • Энергосберегающая конструкция сверла и канавки.
До 80% работы за один заряд

До 80% работы на одном заряде

С винтовыми сверлами WDB-T

У нас есть расходные материалы для сверления практически для любых областей применения

Винтовое сверло

Винтовое сверло (CPC)

Быстрое, точное и плавное сверление глубоких отверстий в древесине мягких и твердых пород.

Заказать онлайн
Metalcut bimetal hole saw

Биметаллическая коронка для резки металла

Точное вырезание отверстий до 83 мм в металлических листах, алюминии и стали глубиной не более 28 мм.

Заказать онлайн
Stepped drill bit

Ступенчатое сверло

Сверление и зенкование отверстий в металле с возможностью создания отверстий различного диаметра с помощью всего одного сверла.

Заказать онлайн
Tap bit

Метчики для нарезания резьбы в металле

Высокоточное нарезание резьб в предварительно высверленных глухих отверстиях в различных металлических материалах.

Заказать онлайн
HSS drill bit

Сверло HSS

Быстрое и аккуратное сверление отверстий в металле благодаря точному самоцентрированию на поверхности и улучшенному началу сверления.

 

Заказать онлайн
Bimetal hole saw multicut

Биметаллическая коронка «MultiCut»

Точная резка отверстий большого диаметра до 152 мм в различных материалах, например, в стали или алюминии.

Заказать онлайн
Spade bit

Перьевое сверло

Быстрое сверление неглубоких отверстий в дереве с меньшим усилием и сниженной вибрацией.

 

Заказать онлайн
Brad point bit

Сверло с острием

Плавное сверление отверстий диаметром до 32 мм в дереве с помощью острия, обеспечивающего точное центрирование и аккуратное начало отверстия.

 

Заказать онлайн
Masonry drill bit

Бур по кирпичу

Высокоэффективное сверление отверстий в камне. Идеально подходит для сверления с помощью инструментов Hilti.

Заказать онлайн
Помогаем выполнять повседневные задачи

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Поделиться