Технология батарей

Усовершенствованные батареи, которые работают так же усердно, как и вы

Развивайте свой бизнес, используя новейшие технологии литий-ионных батарей от Hilti. Электронные системы наших батарей защищены от влаги и пыли, а корпус из стеклопластика обеспечивает в четыре раза большую ударопрочность и вдвое большую устойчивость к экстремальным температурам, чем корпуса из обычного пластика.

Мы предлагаем батареи Hilti на трех платформах 12 В, 22 В и 36 В, обеспечивая гибкость выбора мощности и возможностей использования согласно вашим требованиям.

Hilti batteries work as hard as you do

Следующий шаг в технологии ячеек

Новые высокоэнергетические ячейки формата 21700 увеличивают емкость батареи и производительность

Мы постоянно улучшаем производительность наших батарей, и поэтому представляем новые батареи B 12/4.0, B 22/4.0 и B 22/8.0, в которых используются более крупные ячейки и более эффективные технологии управления для увеличения времени работы.

Запасая на 50% больше энергии, они обеспечивают большую мощность и меньше нагреваются при работе, что снижает потери энергии. В результате повышается производительность инструмента и сокращается время простоя – и вы получаете более длительное время работы на одном заряде.

Evolution of Hilti's battery technology

Каковы преимущества новой технологии ячеек?

Hilti batteries have a glass-fiber housing to achieve 4 x greater impact resistance vs. plastic housings

Увеличенное время работы

Новая технология ячеек увеличивает количество сохраняемой энергии и уменьшает потери энергии.

Это означает, что ваши инструменты будут работать дольше даже в самых сложных условиях.

Hilti batteries use the latest technology to increase runtime by up to 80% compared to other batteries.

Меньшее количество перезарядок

Новые литий-ионные ячейки имеют больший размер и дольше удерживают энергию – и вы получаете более длительное время работы на одной зарядке с сокращением количества перезарядок и повышением производительности на строительной площадке.

Hilti battery chargers cool the battery whilst charging to increase the speed for each recharge cycle

Увеличенная производительность

Новые ячейки обеспечивают больше энергии, а значит, ваши инструменты могут работать на вас больше. Вы не только расширяете возможности использования своих инструментов, но и получаете более высокую общую производительность.

Выберите батарею, которая подходит вам

Наши батареи для инструментов делятся на три класса мощности: Компактный, Универсальный и Максимальный.

  • Компактный класс включает наши платформы 12 В и 22 В и идеально подходит для выполнения работ в ограниченном пространстве, где компактные размеры и малый вес являются приоритетами.
  • Универсальный класс включает наши платформы 22 В и 36 В, обеспечивающие идеальный баланс между мощностью, размерами и весом для всех аккумуляторных инструментов.
  • Максимальный класс включает наши платформы 22 В и 36 В, которые обеспечивают производительность стационарного и гибкость аккумуляторного инструмента с увеличенным временем работы для эксплуатации в сложных условиях.

Какой бы вид работ вы ни выполняли, у нас есть батарея, которая подходит именно вам.

Choose the battery that is right for you

Технология Cordless Power Care

Больше циклов зарядки и стабильная производительность ваших батарей

Наши батареи имеют очень долгий срок службы, а технология Hilti Cordless Power Care (CPC) обеспечивает требуемую производительность даже при непрерывной эксплуатации или работе при минусовых температурах. 

Ваши литиевые батареи имеют увеличенное число циклов зарядки и стабильную производительность благодаря технологии Cordless Power Care, которая включает электронное управление каждой ячейкой батареи во время зарядки и во время использования, всегда обеспечивая наилучшие эксплуатационные характеристики и производительность на единой аккумуляторной платформе. 

Hilti cordless power care helps increase the life of your battery

Преимущества технологии Cordless Power Care

Hilti batteries for 12 V, 22 V and 36 V cordless platforms

Аккумуляторная платформа

Вы можете выбирать из трех аккумуляторных платформ с различной емкостью, что позволяет обеспечить энергией любые используемые инструменты от компактных винтовертов до мощных отбойных молотков.

Батареи Hilti имеют длительный срок службы и оптимизированную систему воздушного охлаждения для предотвращения перегрева, а также более крупные ячейки с более высокой эффективностью энерговыделения. 

A powerful and reliable battery platform

Мощность и надежность

Надежность является решающим фактором успеха, и вам нужны батареи для электроинструментов, которым вы можете доверять в особых условиях эксплуатации, включая высокие температуры или мороз.

При нажатии на боковые клавиши на батареях Hilti яркие светодиодные индикаторы позволяют сразу увидеть уровень оставшегося заряда. 

Hilti batteries have a reinforced outercasing to protect against damage

Уход и защита

Стойкость батарей Hilti к сложным условиям эксплуатации на строительной площадке достигается за счет внешнего корпуса из стеклопластика, герметичной защиты электронных компонентов и индивидуальной защиты ячеек батареи.

Электронные системы наших батарей защищены от влаги и пыли, а корпус из стеклопластика обеспечивает в четыре раза большую ударопрочность и вдвое большую устойчивость к экстремальным температурам, чем корпуса из обычного пластика.

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу. 

Helping you with your daily business

Поделиться