Высокое качество изготовления и своевременная доставка приведут производителя металлоконструкций к заказчику.На рынке слишком серьезная конкуренция для производителей, неспособных обеспечить высокое качество и соблюдение сроков, такие компании не могут развиваться, не говоря уже об успешном ведении бизнеса.
Чтобы помочь в решении этой проблемы, мы расширили нашу линейку аккумуляторных электроинструментов от систем для шлифования, сверления и резки до решений для полировки, опиловки и отделки металлов, в том числе и нержавеющей стали.
Эти легкие и универсальные инструменты соответствуют требованиям к более высокой мобильности, а также оснащены такими функциями, как регулировка скорости, что обеспечивает высокое качество выполняемых производственных операций. Помогая выполнить задачи оснащения аккумуляторной техникой, наши усовершенствованные батареи расширяют возможности использования электроинструментов, а применение бесщеточных двигателей минимизирует затраты на обслуживание этих электроинструментов, обеспечивает высокое соотношение мощности и веса, снижает потребление энергии и обеспечивает бесперебойную работу.
Переход на аккумуляторные инструменты является существенным фактором повышения производительности при обработке металла, а с помощью Hilti вы также можете обеспечить высокое качество продукции.