Добавить в корзину
Добавить в корзину
Перейти в корзину

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ БАТАРЕЙ 36 В ДЛЯ АККУМУЛЯТОР

Батареи B 36/2.6, B 36/5.2 и B 36/9.0 обеспечивают мощность сетевого инструмента для самых требовате

Наша линейка батарей 36 вольт основана на новейшей технологии литий-ионных ячеек и имеет надежную защиту для тяжелых условий эксплуатации. Батареи Hilti 36 В в компактном и легком корпусе предоставляют вашим инструментам мощность сетевого и гибкость аккумуляторного инструмента для выполнения самых сложных видов работ. 

Hilti Portfolio of 36 Volt tools

Когда вам нужна гибкость, не ограниченная шнуром питания

Когда вам нужна мощность сетевого и гибкость аккумуляторного инструмента, идеальное решение для вас – наша линейка батарей 36 вольт. Технология Cordless Power Care (CPC) обеспечивает совместимость с нашей линейкой профессиональных инструментов и вы можете использовать любую батарею 36 В с любым инструментом 36 В или зарядным устройством. В результате вы получаете высокую производительность, длительное время работы и возможность выполнять задачи, для которых требуется мощность сетевого инструмента. Таким образом, вы больше не привязаны к источнику питания или не подвержены опасностям, связанным с генераторами. Вместо этого вы получаете максимальное время работы на одном заряде и максимальную производительность. Независимо от того, выбираете ли вы компактную батарею B 36/2.6, мощную батарею B 36/5.2 или батарею B 36/9.0 для максимальной мощности и производительности при эксплуатации в самых сложных условиях, все батареи Hilti подходят для любого вида работ и обеспечат ваши инструменты энергией. Всегда. Везде.

ВЫБЕРИТЕ БАТАРЕЮ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ВАМ

B36 2.6 Battery

Батарея B 36/2.6

Тонкая батарея B 32/2.6 обеспечивает высокую мощность для работ в ограниченном пространстве и представляет собой решение, позволяющее быстро преодолевать большие расстояния и идеально подходящее для большого объема монтажных работ.

Заказать онлайн
B32 5.6 Battery

Батарея B 36/5.2

Высокая производительность при использовании батареи B 36/5.2, обеспечивающей баланс мощности и удобства для всех аккумуляторных электроинструментов и видов работ, выполняемых с их использованием.  

Заказать онлайн
B36 9.0 Battery

Батарея B 36/9.0

Максимальная производительность и новые возможности использования инструментов с батареей B 36/ 9.0, обеспечивающей мощность сетевого и гибкость аккумуляторного инструмента для эксплуатации в сложных условиях.

Заказать онлайн

Высокая мощность в тонком корпусе

Батарея B 36/2.6 обеспечивает высокую мощность в компактном корпусе

Обладая высокой мощностью и небольшими габаритами, B 36/2.6 предоставляет собой легкую и высокоемкую батарею, время работы которой достаточно даже для сложных условий эксплуатации. Технология Cordless Power Care (CPC) включает интеллектуальный контроль каждой ячейки батареи и обеспечивает стабильную выходную мощность в течение более длительного времени работы и надежное отображение состояния заряда. Полностью герметично изолированная от пыли, влаги и воды электронная система делает эту батарею идеальным решением для строительной площадки.

TE 60-A36 with the B36 Battery

Обеспечение высокой производительности для ваших в

Батарея B 36/5.2 обеспечивает производительность и возможности использования для видов работ с высок

Если вам нужна производительность, а не кабели, батарея B 36/5.2 обеспечивает достаточную мощность для выполнения сложных задач, таких как значительные объемы работ по сверлению бетона и твердой древесины или шлифовке металла. Благодаря усиленному стекловолокном обрезиненному корпусу, который в четыре раза более устойчив к повреждениям от падения и вдвое более устойчив к экстремальным температурам, чем корпус из стандартного ABS-пластика, вы можете быть уверены, что батареи B 36 не сойдут с дистанции.

High performance for demanding applications with the B36 5.2 batteries

Мощность стационарного и гибкость аккумуляторного

Батарея B 36/9.0 для самых сложных условий эксплуатации, где требуется мощность сетевого и гибкость

Обладая вдвое  большей продолжительностью работы, чем с B 36/5.2, новая батарея B 36/9.0 включает новейшие высокопроизводительные литий-ионные ячейки формата 21700, обеспечивающие всем строительным инструментам 36 В мощность сетевого оборудования при выполнении значительных объемов работ в сложных условиях.   Результат? Более высокая выходная мощность, увеличение времени работы и уменьшение количества перезарядок – вы получаете большую продолжительность работы на одном заряде и снижение времени простоя.

B36 9.0 battery for demanding applications where you need corded power with cordless freedom

see what customers think of 36 Volt performance

Customers talk about the Hilti 36 volt advantage

Меньше ремонта, больше производительности. Технология Cordless Power Care (CPC)

Hilti batteries for 12V, 22V and 36V cordless power tools

Аккумуляторная платформа

Вы можете выбирать из трех аккумуляторных платформ с различной емкостью, что позволяет обеспечить энергией любые используемые инструменты от компактных винтовертов до мощных отбойных молотков.

Узнать больше
A powerful and reliable battery platform for construction and demolition equipment

Мощность и надежность

Надежность является решающим фактором успеха, и вам нужны батареи для электроинструментов, которым вы можете доверять в особых условиях эксплуатации, включая высокие температуры или мороз.

Узнать больше
Hilti batteries have a reinforced outer casing to protect against damage

Уход и защита

Стойкость батарей Hilti к сложным условиям эксплуатации на строительной площадке достигается за счет внешнего корпуса, усиленного стекловолокном, герметичной защиты электронных компонентов и индивидуальной защиты ячеек батареи.

Узнать больше

Конфигуратор - собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

Поделиться

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ