- Главная страница
- Батареи 12В

Компактные и мощные батареи 12 В
Батареи В 12/2.6 и В 12/4.0 идеально подходят для работы в ограниченном пространстве
С новейшей технологией литий-ионных ячеек и надежной защитой для тяжелых условий эксплуатации, наша линейка батарей 12 вольт и зарядных устройств обеспечивает мощность и долгое время работы в компактном корпусе и идеально подходит для выполнения работ в ограниченном пространстве или над головой, когда размеры и вес имеют важное значение.
С НАШИМИ БАТАРЕЯМИ B 12 РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
Когда вам нужны компактность и возможность выполнения работ в труднодоступных местах, идеальное решение – это наша линейка батарей 12 В для аккумуляторных инструментов.
Выберите батарею, которая подходит вам

Компактная батарея B 12/2.6
Обеспечивает идеальный баланс веса и размера для широкого спектра работ, от измерений до резьбового крепления и сверления с небольшими нагрузками.
Заказать онлайн
Компактная и мощная батарея B 12/4.0
Имеет универсальные эксплуатационные характеристики и более высокую выходную мощность, что обеспечивает на 50% больше работы на одном заряде, чем с батареей B 12/2.6, и сохраняет при этом преимущества компактного размера и небольшого веса.
Заказать онлайн
Высокая производительность при небольшом размере
Литий-ионные батареи Hilti 12 В обеспечат вас энергией для бесперебойной работы
Наша линейка батарей 12 В идеально подходит для работ работ, при выполнении которых приходится соблюдать требования по весу или размеру.
Батарея помещена в армированный стекловолокном корпус, который более устойчив к повреждениям или изменениям температуры, чем корпус из стандартного ABS-пластика, и вы можете быть уверены в производительности и надежности ваших аккумуляторных инструментов.

Ограниченное рабочее пространство – не проблема
Батареи B 12/2.6 – это идеальное компактное решение
Преимущество батареи B 12/2.6 не только в ее производительности, но и также в портативности.
Независимо от того, приходится ли вам работать в ограниченном пространстве или быстро перемещаться между различными местами выполнения работ, батареи B 12/2.6 обладают всеми преимуществами надежной конструкции Hilti, которая помогает батарее выдерживать жесткие условия на строительной площадке.

Меньше время зарядки, больше время работы
Новая технология литий-ионных ячеек батареи B 12/4.0 увеличивает производительность
В батарее B 12/4.0 используются новые мощные ячейки формата 21700 и усовершенствованная система управления. Это обеспечивает большую емкость и более высокую выходную мощность.
Результат? Более длительное время работы на одном заряде и меньше простоев.
Технология Cordless Power Care (CPC)

Аккумуляторная платформа
Вы можете выбирать из трех аккумуляторных платформ с различной емкостью, что позволяет обеспечить энергией любые используемые инструменты от компактных винтовертов до мощных перфораторов.
Узнать больше
Мощность и надежность
Надежность является решающим фактором успеха и вы можете доверять нашим аккумуляторам в особых условиях эксплуатации, включая высокие температуры или мороз.

Уход и защита
Стойкость батарей Hilti к сложным условиям эксплуатации на строительной площадке достигается за счет внешнего корпуса из стекловолокна, герметичной защиты электронных компонентов и индивидуальной защиты ячеек батареи.

КОНФИГУРАТОР «СОБЕРИ СЕБЕ НАБОР»
Вне зависимости от того, хотите ли вы обеспечить оборудованием персонал для предстоящего проекта или просто подобрать новый аккумуляторный инструмент – мы упростили процесс выбора, чтобы вы получили именно то, что вам нужно. Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет подобрать любой набор инструментов из ассортимента наших аккумуляторных инструментов, а также содержит рекомендации по батареям, зарядным устройствам и расходным материалам.