Винтовое крепление

Ассортимент ударных винтовертов и дрелей Hilti позволит вам работать без перерыва

У Hilti есть целый ряд отличных опций для заворачивания шурупов в дерево и металл. Начиная с наших легких в эксплуатации ударных винтовертов и заканчивая мощными дрелями – у нас точно есть инструмент, который идеально подходит для вашей работы.

 

Винтовое крепление

Неважно, с каким материалом вы работаете – у нас есть для вас решение!

Screw fastening into wood

Дерево

У нас имеется широкий ассортимент инструментов и сверл для крепления к деревянным конструкциям, мощность и портативность которых позволяет вам быстро выполнить все необходимые работы.

Узнать больше
Screw fastening into drywall

Гипсокартон

У Hilti есть подходящее решение для крепления гипсокартонных панелей к металлическому или деревянному каркасу на стенах и потолках.

Узнать больше
Fastening into metal

Металл

Решения по заворачиванию шурупов-саморезов и самонарезающих винтов в различные металлы, включая сталь и алюминий.

Узнать больше
Torque-controlled fastening

Контроль момента затяжки

Специализированные инструменты со встроенной моментной муфтой и глубиномером для заворачивания самонарезающих винтов.

Узнать больше
Screw fastening finish work

Отделочные работы

Если требуется подходящее решение по проведению отделочных работ, то для максимальной эффективности вы можете подобрать наши высококачественные буры к вашему аккумуляторному инструменту.

Узнать больше
Specialty metal fastening

Специализированный товар

Высокопроизводительные аккумуляторные дрели, разработанные для специализированных видов крепления.

Узнать больше

Выберите подходящий инструмент

SID 2-A impact driver

Аккумуляторный ударный винтоверт SID 2-A

Чрезвычайно компактный аккумуляторный ударный винтоверт с литий-ионной батареей 12 В и быстрозажимным патроном с шестигранным хвостовиком 1/4'' для легких нагрузок

Заказать онлайн

Аккумуляторный ударный винтовёрт SID 2-A12

Чрезвычайно компактный аккумуляторный ударный шуруповерт с батареей 12 В, бесщеточным мотором и шестигранным патроном 1/4" – работа в труднодоступных местах, небольшой вес и высокий крутящий момент

Узнать больше Узнать больше
SF 2H-A hammer drill driver

Аккумуляторная дрель-шуруповерт SF 2-A

Чрезвычайно компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт на платформе 12 В с быстрозажимным патроном 10 мм для легких нагрузок

Заказать онлайн

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт SF 2-A12

Чрезвычайно компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт с литий-ионной батареей 12 В, бесщеточным мотором и быстрозажимным патроном 10 мм – возможность работы в труднодоступных местах, небольшой вес и точный контроль инструмента

Узнать больше Узнать больше
SFD 2-A screwdriver

Аккумуляторный шуруповерт SFD 2-A

Чрезвычайно компактный аккумуляторный шуруповерт с литий-ионной аккумуляторной батареей на платформе 12 В с шестигранным патроном 1/4" для небольших нагрузок

Заказать онлайн Узнать больше

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт SFD 2-A12

Чрезвычайно компактный аккумуляторный шуруповерт с литий-ионной батареей 12 В, бесщеточным мотором и шестигранным хвостовиком 1/4" – работа в труднодоступных местах и точный контроль крутящего момента

Узнать больше Узнать больше
SFC 22-A drill driver

Аккумуляторная дрель-шуруповерт SFC 22-A

Компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт с литий-ионной батареей 22 В и быстрозажимным патроном 13 мм для невысоких и средних нагрузок

Заказать онлайн
SF BT 22-A drill

Аккумуляторная дрель SF BT 22-A

Аккумуляторная дрель для предварительного выполнения точных отверстий для крепежных элементов X-BT

Заказать онлайн
SID 4-A22 impact driver

Аккумуляторный ударный винтоверт SID 4-A22

Компактный аккумуляторный ударный винтоверт 22 В с шестигранным патроном 1/4" для средних нагрузок.

Заказать онлайн Узнать больше
SF 6-A22

Аккумуляторная дрель шуруповерт SF 6-A22

Мощная аккумуляторная дрель 22 В с активным контролем крутящего момента (ATC) и электронной муфтой для универсальных работ по дереву, металлу и другим материалам.

Заказать онлайн Узнать больше
SF 6H-A22 hammer drill driver

Аккумуляторная ударная дрель SF 6H-A22

Мощная аккумуляторная ударная дрель 22 В с активным контролем крутящего момента (ATC) и электронной муфтой для универсальных работ по дереву, металлу, кирпичу и другим материалам.

Заказать онлайн Узнать больше
SID 8-A22 cordless impact driver

Аккумуляторный ударный винтоверт SID 8-A22

Высокоэффективный аккумуляторный ударный винтоверт на платформе 22 В с шестигранным патроном 7/16" для работ по дереву в тяжелом режиме.

Заказать онлайн
ST 1800-A22 screwdriver

Аккумуляторный шуруповерт ST 1800-A22

Аккумуляторный шуруповерт с регулируемым вращающим моментом для работы на стали и других металлах.

Заказать онлайн
SD 5000-A22 drywall screwdriver

Аккумуляторный шуруповерт SD 5000-A22

Аккумуляторный шуруповерт для гипсокартона 22 В с частотой вращения 5000 об/мин для гипсокартона.

Заказать онлайн

Откройте для себя технологии, способные повысить вашу производительность

Active Torque Control

Активный контроль крутящего момента

Активный контроль крутящего момента (ATC) мгновенно препятствует чрезмерному вращению инструмента при застревании или заедании бура, защищая пользователя от возможных травм.

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется. 

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Helping you with your daily business

Поделиться