Опрессовка труб

Hilti берет на себя заботу о ваших обжимных инструментах и расходных материалах

При установке труб для питьевой воды или систем отопления самое важное – надежность конструкции и скорость работы. Новые аккумуляторные обжимные инструменты Hilti NPR 19-A и NPR 32-A в сочетании с нашим широким спектром услуг гарантируют получение прочных соединений.

Pipe pressing

Неважно, с каким материалом вы работаете – у нас есть для вас решение!

Metal and plastic

Металл и пластмасса

Неважно, какие трубы вы обжимаете – стальные, медные или композиционные, у Hilti есть подходящее решение для успешного выполнения работы. 

 
Узнать больше

Выберите подходящий инструмент

NPR 19-A pipe press

Инструмент для опрессовки труб NPR 19-A

Универсальный аккумуляторный инструмент для опрессовки труб 19 кН со сменными пресс-клещами для металлических и пластиковых труб диаметром до 40 мм.

Заказать онлайн Узнать больше
NPR 32-A pipe press

Инструмент для опрессовки труб NPR 32-A

Универсальный аккумуляторный инструмент 32 кН для опрессовки труб со сменными пресс-клещами для металлических и пластиковых труб диаметром до 110 мм.

Заказать онлайн Узнать больше

Правильно выбранная технология опрессовки

При обжимании труб самое главное – добиться прочного и долговечного соединения

Используя новые аккумуляторные обжимные инструменты Hilti, вы можете быть уверены в том, что все работы выполняются должным образом, благодаря встроенному датчику давления. Он издает звуковой и мигающий световой сигнал, чтобы предупредить о незавершенной процедуре опрессовки. Эти сигналы также появляются в случае технической проблемы с инструментом или если требуется техническое обслуживание. Теперь у вас не возникнет сомнений в том, что цикл опрессовки выполнен идеально. 

 
NPR 19-A and NPR 32-A

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется. 

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходныз материалов. 

 
Make It Fit lets you choose the tools in your kit

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу. 

 
Helping you with your daily business

Поделиться