MEtal working Solutions

Our cordless tools enable precision in professional metal grinding, finishing and polishing

A complete cordless solution for metal working applications in brass, copper, titanium, carbon and stainless steel.

Grinding Solutions

Неважно, с каким материалом вы работаете – у нас есть для вас решение!

Metal cutting

Metal cutting

Specialist tools and blades for circular and reciprocating saws provide long life and fast cutting in metal for light to heavy demolition work.

Узнать больше
Drilling in metal

Metal drilling

Metal drilling requires tools that are fast, powerful and function with complete confidence. 

Узнать больше
Grinding metal

Grinding metal

Our angle grinders for metal include brushless motors, electronic brakes and keyless quick-change flanges to make your daily work easier.

Узнать больше
Finishing metal

Finishing metal

Light-weight and highly flexible, these tools meet the demand for burnishing, filing and finishing in metal and stainless steel (inox).

Узнать больше

Откройте для себя технологии, способные повысить вашу производительность

Active Torque Control

Активный контроль крутящего момента

Активный контроль крутящего момента (ATC) мгновенно препятствует чрезмерному вращению инструмента при застревании или заедании бура, защищая пользователя от возможных травм.

Active Vibration Reduction

Активное подавление вибраций

Технология активного подавления вибраций помогает свести к минимуму воздействие вибрации на кисть/руку оператора – до 2/3 в сравнении с инструментами конкурирующих компаний.

Узнать больше
Smart Power

Технология Smart Power

Технология Smart Power автоматически регулирует выходную мощность и поддерживает постоянную скорость вращения в соответствии с обрабатываемым материалом, обеспечивая стабильно высокую эффективность резки и защиту мотора от перегрузки.

Передовые беспроводные технологии

Аккумуляторы, которые работают так же усердно, как и вы

Развивайте свой бизнес, воспользовавшись преимуществами самой современной технологии литий-ионных аккумуляторов Hilti. Наши мощные аккумуляторы изолированы от влаги и пыли и снабжены стекловолоконным корпусом, что делает их в четыре раза более ударопрочными, чем альтернативные варианты из пластика на основе акрилонитрила, бутадиена и стирола.

Batteries that work as hard as you do

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется. 

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Helping you with your daily business

Поделиться