Jobsite lighting

Решения для освещения

Ассортимент строительных фонарей Hilti поднимет вашу производительность на новый уровень

Где бы вы ни работали, наша линейка аккумуляторных светильников поможет вам уверенно выполнить поставленную задачу.

У нас есть для вас решение по освещению площадей любого размера

Hilti SL 2 task lights are available on both B12 and B22 battery platforms

Фонари

Hilti предлагает фонари SL 2 на аккумуляторных платформах B12 и B22

Аккумуляторные светодиодные фонари SL 2 могут работать в течение полного рабочего дня на одной зарядке. Фонари оснащены поворотной головкой и встроенным крюком для подвешивания и идеально подходят для освещения ограниченного пространства рабочей зоны или площадки среднего размера.

The Hilti SL 6-A22 area light is suitable for a broad range of work site applications

Прожекторы

Прожекторы Hilti SL 6-A22 могут использоваться при выполнении различных видов работ

Аккумуляторный прожектор SL 6-A22 обладает достаточной мощностью, чтобы осветить все помещение, и имеет 3 настройки яркости: 1000, 2000 и 3000 лм, поэтому нет необходимости использовать несколько аккумуляторных осветительных приборов для освещения места выполнения работ.

Выберите подходящий инструмент

SL 2-A12 task light

Аккумуляторный светодиодный фонарь SL 2-A12

Аккумуляторный светодиодный фонарь 12 В с поворотной головой для освещения рабочих зон небольшого и среднего размера.

Заказать онлайн
SL 2-A22 task light

Аккумуляторный светодиодный фонарь SL 2-A22

Аккумуляторный светодиодный фонарь 22 В с поворотной головой для освещения рабочих зон небольшого и среднего размера.

Заказать онлайн
SL 6-A22 area light

Аккумуляторный светодиодный прожектор SL 6-A22

Аккумуляторный светодиодный прожектор 22 В с вращающимся осветительным блоком и встроенным крепежом для освещения рабочей области среднего и большого размера.

Заказать онлайн Узнать больше
Flexibility is standard with the 360 rotation of the SL 2-A12 and SL 2-A22 task lights

Универсальность как стандарт

Встроенный крюк и поворотная головка дают возможность использовать различные варианты монтажа

Иногда вам нужен яркий свет, но вы не хотите ограничивать себя освещением на уровне пола или прокладкой проводов по строительной площадке. Вот почему мы разработали фонари и прожекторы SL 2 и SL 6 с регулируемыми головками и интегрированными приспособлениями для монтажа – вы можете крепить их к любым поверхностям таким образом, чтобы они не мешали работе с другим оборудованием на строительной площадке, что помогает предотвратить опасность спотыкания. Мы предлагаем вам световые решения, обеспечивающие бестеневое освещение высокой яркости, которые будут работать так же усердно, как и вы.

Batteries that work as hard as you do

Эффективные батареи для освещения ваших работ

Передовые технологии батарей 12 В и 22 В для аккумуляторных осветительных приборов

Развивайте свой бизнес, используя новейшие технологии литий-ионных аккумуляторов от Hilti. Электроника в системе наших батарей защищена от влаги и пыли, а корпус из стеклопластика обеспечивает в четыре раза более высокую ударопрочность этих мощных батарей, чем стандартные корпуса из пластмассы.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется. 

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходныз материалов. 

Helping you with your daily business

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу. 

Поделиться