Ударное бурение, долбление и демонтажные работы

Аккумуляторные перфораторы и отбойные молотки Hilti позволят вам работать без перерыва

При работе в бетоне и камне наши легкие в использовании перфораторы и отбойные молотки способны выполнить больший объем на одном заряде батареи, так что вы сможете быстрее выполнить работу.

Неважно, в какой области вы работаете – у нас есть для вас решение!

Бурение

Hilti имеет в своем портфолио несколько аккумуляторных перфораторов различных размеров и с различной мощностью, чтобы вы смогли найти для себя оптимальное соотношение высокой производительности для больших нагрузок и компактного размера для работы в ограниченном пространстве.

Узнать больше

Долбление

Неважно, выполняете ли вы долбление или небольшие корректировочные работы по бетону – у нас есть различные решения для достижения максимальной эффективности и успешного выполнения работ.

Узнать больше

Выберите подходящий инструмент

Аккумуляторный перфоратор TE 2-A22

Компактный и легкий аккумуляторный перфоратор 22 В для непревзойденного удобства работы.

Заказать онлайн

Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22

Аккумуляторный перфоратор на платформе 22 В с компактной D-образной рукояткой для непревзойденного удобства работы при частом использовании.

Заказать онлайн

Аккумуляторный перфоратор TE 6-A22

Мощный аккумуляторный перфоратор 22 В с D-образной рукояткой с великолепными характеристиками бурения и корректировочного долбления.

Заказать онлайн Узнать больше

Аккумуляторный перфоратор TE 6-A36

Универсальный аккумуляторный перфоратор 36 В с непревзойденной скоростью бурения.

Заказать онлайн

Аккумуляторный перфоратор TE 30-A36

Высокоэффективный аккумуляторный комбинированный перфоратор с бесщеточным двигателем и активным контролем крутящего момента.

Заказать онлайн

Аккумуляторный перфоратор TE 60-A36

Мощный комбинированный перфоратор SDS Max с системой активного подавления вибрации (AVR) и системой активного контроля вращающего момента (ATC) для сверления и долбления бетона в тяжелом режиме

Заказать онлайн Узнать больше

Откройте для себя технологии, способные повысить вашу производительность

Активный контроль крутящего момента

Активный контроль крутящего момента (ATC) мгновенно останавливает инструмент при застревании бура, защищая пользователя от возможных травм.

Система пылеотведения

Система пылеотведения (DRS) помогает удалить мелкую пыль для повышения эффективности работы и значительно снижает износ инструментов и расходных материалов.

Активное подавление вибрации

Система активного подавления вибрации (AVR) помогает свести к минимуму воздействие вибрации на кисть/руку и обеспечивает меньшую усталость оператора.

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Поделиться