Решения по шлифовке
Ассортимент аккумуляторных шлифовальных машин Hilti позволит вам работать без перерыва
Благодаря эргономичным, универсальным и удобным для оператора инструментам шлифовать бетон или металл теперь намного проще.
Неважно, с каким материалом вы работаете – у нас есть для вас решение!

Шлифование бетона
Использование инструментов и систем Hilti превратит шлифование бетона из пыльной и затратной по времени рутины в более быстрый и чистый процесс.
Узнать больше
Шлифование металла
Наши аккумуляторные углошлифовальные машины для работ по металлу с бесщеточными двигателями, функциями электронного тормоза и бесключевой замены диска облегчают вашу каждодневную работу.
Узнать большеВыберите подходящий инструмент

Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A22
Аккумуляторная углошлифовальная машина с батареей 22 В и бесщеточным двигателем для интенсивной резки и шлифования с использованием дисков диаметром до 125 мм.
Заказать онлайн
Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A36
Мощная аккумуляторная углошлифовальная машина с батареей 36 В и бесщеточным двигателем для резки и шлифования с использованием дисков диаметром до 125 мм.
Заказать онлайн
Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 4S-A22
Аккумуляторная углошлифовальная машина на платформе 22 В с электронным контролем скорости и с бесщеточным мотором для резки и шлифования с использованием дисков диаметром до 125 мм
Заказать онлайн Узнать больше
Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 150-A36
Мощная аккумуляторная углошлифовальная машина с батареей 36 В и бесщеточным двигателем для резки и шлифования с использованием дисков диаметром до 150 мм.
Заказать онлайнОткройте для себя технологии, способные повысить вашу производительность

Активный контроль крутящего момента
Функция Активного контроля крутящего момента (ATC) мгновенно останавливает инструмент при застревании или заклинивании диска, защищая пользователя от возможных травм.

Активное подавление вибраций
Технология активного подавления вибраций (AVR) помогает свести к минимуму воздействие вибрации инструмента на оператора – до 2/3 в сравнении с инструментами конкурирующих компаний.

Технология Smart Power
Технология Smart Power автоматически регулирует выходную мощность и поддерживает постоянную скорость вращения в соответствии с обрабатываемым материалом, обеспечивая стабильно высокую эффективность резки и защиту мотора от перегрузки.

Конфигуратор - Собери себе набор
Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.
Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Помогаем выполнять повседневные задачи
Услуги, позволяющие вам работать дольше
Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.
Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.