Заделка электрических проводов

Заделка электрических проводов

Аккумуляторные гидравлические инструменты Hilti позволят вам работать без перерыва

Наша новая серия аккумуляторных гидравлических инструментов позволяет обжимать кабельные соединительные муфты, обрезать кабели и осуществлять вырубку в металлических листах. Все они обеспечивают повышенную безопасность и производительность.

Неважно, в какой области вы работаете – у нас есть для вас решение!

Резка кабеля

Резка кабеля

Широкий ассортимент аккумуляторных инструментов для резки кабеля, подходящих для алюминиевых проводников, армированных сталью, натяжных тросов и подземных кабелей.

Узнать больше
Обжим кабеля

Обжим

Аккумуляторные обжимные устройства 6T и 12T, охватывающие наиболее актуальные области применения.

Узнать больше

Выберите подходящий инструмент

NCT 53-A inline cutting tool

Аккумуляторный инструмент для резки кабеля NCT 53-A

Универсальный аккумуляторный инструмент 22 В для резки медного и алюминиевого кабеля с наружным диаметром до 50 мм.

Заказать онлайн
NUN 54-A inline universal tool

Гидравлический аккумуляторный инструмент для обжима и резки проводов NUN 54-A

Универсальный гидравлический аккумуляторный инструмент со сменными обжимными и режущими клещами.

Заказать онлайн
NUN 60-A inline universal tool

Аккумуляторный обжимной инструмент NCR 60-A

Удобный аккумуляторный обжимной инструмент для безматричного обжима проводов сечением до 300 мм2.

Конфигуратор аккумуляторных наборов

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

 

Помогаем выполнять повседневные задачи

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Поделиться