Бурение

Решения по сверлению

Наш ассортимент дрелей предоставляет мощное решение, позволяющее вам работать без перерыва

Аккумуляторные дрели Hilti гарантируют максимальное время и производительность работы при сверлении дерева, металла и камня.

Наши перфораторы разработаны с учетом эргономики и мощности, необходимой для работы в течение всего дня. Различные настройки скорости позволяют создать высокий крутящий момент и частоту вращения для сверления отверстий в бетоне и камне.

Неважно, с каким материалом вы работаете – у нас есть для вас решение!

Сверление дерева

Сверление дерева

Если вам нужна и производительность, и универсальность,  то мы можем предложить вам подходящий инструмент для выполнения любых работ по сверлению дерева.

Узнать больше
Сверление металла

Сверление металла

Сверление металла требует быстрого и мощного инструмента, действующего с полной уверенностью.

Узнать больше
Drilling in masonry

Сверление камня

Ознакомьтесь с ассортиментом наших легких, прочных и мощных инструментов для сверления камня.

 

Узнать больше

Выберите подходящий инструмент

SF 2-A drill driver

Аккумуляторная дрель-шуруповерт SF 2-A12

Чрезвычайно компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт на платформе 12 В с быстрозажимным патроном 10 мм для легких нагрузок.

Заказать онлайн
SFC 22-A drill driver

Аккумуляторная дрель-шуруповерт SF 4-A22

Компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт на платформе 22 В с бесщеточным мотором для повышенной эффективности несложных задач или работы в труднодоступных местах.

Заказать онлайн
SF 6-A22 drill driver

Аккумуляторная дрель SF 6-A22

Мощная аккумуляторная дрель 22 В с активным контролем крутящего момента (ATC) и электронной муфтой для универсальных работ по дереву, металлу и другим материалам.

Заказать онлайн Узнать больше
SF 6H-A22 hammer drill driver

Аккумуляторная ударная дрель SF 6H-A22

Мощная аккумуляторная ударная дрель 22 В с активным контролем крутящего момента (ATC) и электронной муфтой для универсальных работ по дереву, металлу, кирпичу и другим материалам.

Заказать онлайн Узнать больше

Откройте для себя технологии, способные повысить вашу производительность

Active Torque Control

Активный контроль крутящего момента

Активный контроль крутящего момента мгновенно препятствует чрезмерному вращению инструмента при застревании или заедании бура, защищая пользователя от возможных травм.

Dust Removal System

Система пылеотведения

Система пылеотведения помогает удалить опасную мелкую пыль для повышения эффективности работы и снижает эксплуатационный износ инструментов и расходных материалов.

Active Vibration Reduction

Активное подавление вибраций

Технология активного подавления вибраций помогает свести к минимуму воздействие вибрации на кисть/руку оператора – до 2/3 в сравнении с инструментами конкурирующих компаний.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Поделиться