- Главная страница
- Аккумуляторный инструмент. Области применения.
- Техника прямого монтажа Hilti

Техника прямого монтажа
Монтажные пистолеты с питанием от аккумулятора Hilti позволят вам работать без перерыва
Инструменты прямого монтажа Hilti без использования газа и пороха, с питанием от аккумуляторной батареи позволяют достичь максимальной безопасности и производительности на рабочем месте.
Неважно, с каким материалом вы работаете – у нас есть для вас решение!

Крепление к бетонным конструкциям
Техника прямого монтажа без сгорания для высококачественного и надежного крепления к бетону.
Узнать больше
Крепление к стальным конструкциям
Техника прямого монтажа без сгорания для забивания гвоздей в сталь.
Узнать большеВыберите подходящий инструмент

Аккумуляторный монтажный пистолет BX 3-ME 02
Аккумуляторный монтажный пистолет 22 В для установки электрического и механического оборудования
Заказать онлайн Узнать больше
Аккумуляторный монтажный пистолет BX 3-L 02
Аккумуляторный монтажный пистолет 22 В для внутренних отделочных работ
Заказать онлайн Узнать больше
Аккумуляторный монтажный инструмент BX 3-BT A22
Аккумуляторный монтажный пистолет на платформе 22 В для установки резьбовых шпилек X-BT
Заказать онлайн Узнать больше
Конфигуратор - Собери себе набор
Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.
Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Помогаем выполнять повседневные задачи
Услуги, позволяющие вам работать дольше
Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.
Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.