Решения по резке

В нашем ассортименте представлены мощные и надежные решения, позволяющее вам работать без перерыва

От металла до дерева: наши аккумуляторные пилы быстро разрезают любой необходимый материал. С помощью Hilti вы получите производительность своей любимой электрической пилы, только без провода. 

 

Cutting solutions

Неважно, с каким материалом вы работаете – у нас есть для вас решение!

Резка деревянных конструкций

Резка дерева

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом циркулярных и сабельных пил, обеспечивающих быструю, прямую и точную резку дерева и древесных материалов.

Узнать больше
Metal cutting

Резка металла

Специальные инструменты и расходные материалы для циркулярных и сабельных пил обеспечивают долгий срок службы и высокую скорость резки металла как при легких, так и при интенсивных работах.

Узнать больше
Cutting drywall

Резка гипсокартона

Мы предлагаем ассортимент инструментов для резки плотных материалов, например, ударопрочных гипсокартонных панелей и цементных плит.

Узнать больше
Cutting concrete

Резка бетона

Откройте для себя портфолио наших аккумуляторных инструментов и расходных материалов для резки бетона.

Узнать больше

Выберите подходящий инструмент

SCW 22-A circular saw

Аккумуляторная циркулярная пила SCW 22-A

Аккумуляторная циркулярная пила на платформе 22 В с оптимальным соотношением мощности и веса и максимальной глубиной резки 57 мм

Заказать онлайн
SCM 22-A circular saw

Аккумуляторная циркулярная пила SCM 22-A

Аккумуляторная циркулярная пила на платформе 22 В для холодной резки металла с контейнером для металлической стружки и возможностью работы с направляющим рельсом

Заказать онлайн
SC 70W-A22 circular saw

Аккумуляторная циркулярная пила SC 70W-A22

Аккумуляторная циркулярная пила 22 В для резки материалов толщиной до 70 мм

Заказать онлайн
SB 4-A22 band saw

Аккумуляторная ленточная пила SB 4-A22

Аккумуляторная ленточная пила с аккумуляторной батареей 22 В и светодиодной подсветкой для резки материала толщиной до 63,5 мм (2 1/2")

Заказать онлайн Узнать больше

Аккумуляторная сабельная пила SR 2-A12

Аккумуляторная сабельная пила на платформе 12 В, специально разработанная для комфортной резки различных материалов и легких демонтажных работ, особенно в труднодоступных местах

Заказать онлайн Узнать больше

Аккумуляторная сабельная пила SR 4-A22

Аккумуляторная сабельная пила на платформе 22 В, специально разработанная для работ по резке и демонтажных работ с минимальной вибрацией

Заказать онлайн
SR 6-A22 reciprocating saw

Аккумуляторная сабельная пила SR 6-A22

Аккумуляторная сабельная пила 22 В с бесщеточным мотором для демонтажных работ

Заказать онлайн Узнать больше
SJD 6-A22 jig saw

Аккумуляторная лобзиковая пила SJD 6-A22

Мощная аккумуляторная лобзиковая пила 22 В с D-образной рукояткой для удобства и полного контроля

Заказать онлайн Узнать больше
SJT 6-A22 jig saw

Аккумуляторная лобзиковая пила SJT 6-A22

Мощная аккумуляторная лобзиковая пила 22 В с T-образной рукояткой для использования над или под рабочей поверхностью

Заказать онлайн Узнать больше
AG 125-A22 angle grinder

Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A22

Аккумуляторная углошлифовальная машина с батареей 22 В и бесщеточным двигателем для интенсивной резки и шлифования с использованием дисков диаметром до 125 мм

Заказать онлайн
AG 125-A36 angle grinder

Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 125-A36

Мощная аккумуляторная углошлифовальная машина с батареей 36 В и бесщеточным двигателем для резки и шлифования с использованием дисков диаметром до 125 мм

Заказать онлайн

Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 4S-A22

Аккумуляторная углошлифовальная машина на платформе 22 В с электронным контролем скорости и с бесщеточным мотором для резки и шлифования с использованием дисков диаметром до 125 мм

Заказать онлайн Узнать больше
AG 150-A36 angle grinder

Аккумуляторная углошлифовальная машина AG 150-A36

Мощная аккумуляторная углошлифовальная машина с батареей 36 В и бесщеточным двигателем для резки и шлифования с использованием дисков диаметром до 150 мм

Заказать онлайн

Откройте для себя технологии, способные повысить вашу производительность

Active Vibration Reduction

Активное подавление вибраций

Технология активного подавления вибраций (AVR) помогает свести к минимуму воздействие вибрации на кисть/руку оператора – до 30% меньше в сравнении с инструментами других производителей.

Smart Power

Технология Smart Power

Технология Smart Power автоматически регулирует выходную мощность и поддерживает постоянную скорость вращения в соответствии с обрабатываемым материалом, обеспечивая стабильно высокую эффективность резки и защиту мотора от перегрузки.

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Конфигуратор аккумуляторных наборов

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Помогаем выполнять повседневные задачи

Поделиться