Крепление болтами и анкерное крепление

Аккумуляторные ударные винтоверты и гайковерты Hilti позволят вам работать без перерыва

Если дело касается крепления болтами и анкерами, ошибки недопустимы. Ударные гайковерты Hilti помогут вам безопасно, быстро и легко выполнить все необходимые работы.

Крепление болтами

Неважно, с каким материалом вы работаете – у нас есть для вас решение!

Крепление болтами к металлоконструкциям с помощью SIW 22T-A

Крепление болтами к металлоконструкциям

Ударные гайковерты Hilti обеспечивают более длительное время работы и повышенную производительность при завинчивании в металл и креплении болтами в тяжелых условиях.

Узнать больше
Анкерные крепления в бетоне с помощью SIW 22T-A

Анкерные крепления в бетоне

Для достижения максимальной эффективности и выполнения работы подберите для вашего аккумуляторного инструмента наши высококачественные ударные насадки и штанги с ограничением крутящего момента.

Узнать больше

Выберите подходящий инструмент

SIW 22T-A 1/2" impact wrench

Аккумуляторный гайковерт SIW 22T-A 1/2"

Высокоэффективный ударный гайковерт 22 В с высоким крутящим моментом, с шариковым фиксатором 1/2" для закручивания анкеров и болтов.

Заказать онлайн
SIW 22T-A 3/4" impact wrench

Аккумуляторный ударный гайковерт SIW 9-A22 3/4"

Сверхмощный ударный гайковерт с высоким крутящим моментом на платформе 22 В, с патроном 3/4" со сквозным отверстием для надежной фиксации ударных насадок для закручивания болтов и анкеров

Заказать онлайн
SIW 22-A 1/2" impact wrench

Аккумуляторный ударный гайковёрт SIW 22-A

Универсальный аккумуляторный ударный гайковерт 22 В с шариковым фиксатором 1/2 дюйма, бесщеточным двигателем и тремя скоростями для надежной работы при установке анкеров-шурупов и закручивании болтов.

Заказать онлайн
SIW 6AT-A22 impact wrench

Аккумуляторный гайковерт SIW 6AT-A22

Легкий ударный гайковерт 22 В с ограничением по крутящему моменту, с фиксируемым упором 1/2" для закручивания анкеров и болтов.

Заказать онлайн Узнать больше

Тройная настройка анкеров: SafeSet

Safeset

Безопасность. Производительность. Одобрение. SafeSet – это хорошо зарекомендовавшая себя методика Hilti для обеспечения постоянно высокого качества установки анкеров с быстротой молнии.

SIW 6AT-A22 с модулем SI-AT-A22 выполняет все критерии SafeSet благодаря тому, что они экономят время и снижают расходы, при этом устраняя причину ошибок монтажа. 

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Конфигуратор аккумуляторных наборов

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря,повреждение инструментов или расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Помогаем выполнять повседневные задачи

Поделиться