ПЕРЕЙДИТЕ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Батареи 12 В, 22 В и 36 В для бесперебойного выполнения работ

Наши комплексные решения, включающие литий-ионные батареи на основе новейших технологий, зарядные устройства и надежную защиту для тяжелых условий эксплуатации, идеально подходят для различных инструментов и видов работ, обеспечивая требуемую производительность

Powering your tools with Hilti batteries

Выберите батарею, которая лучше всего подходит для выполняемого вида работ

Hilti 12 volt range of batteries

Батареи 12 В

Легкая и компактная литий-ионная батарея напряжением 12 В обеспечивает высокую мощность для удобного и эффективного использования электроинструментов при работе с небольшими нагрузками.

Hilti 22 volt range of batteries

Батареи 22 В

Мощные литий-ионные батареи 22 В обеспечивают длительное время работы и надежность, необходимые для широкого спектра видов работ.

Hilti 36 volt range of batteries

Батареи 36 В

Высокоемкие литий-ионные батареи 36 В обеспечивают вашим аккумуляторным инструментам мощность сетевых инструментов и чрезвычайно длительное время работы в сложных условиях. 

Hilti range of battery charges

Зарядка

Обеспечивающие быструю зарядку и надежные одно- и многосекционные зарядные устройства, а также автомобильные зарядные устройства совместимы со всеми батареями линейки Hilti.

Перейдите на новые уровни производительности

Батареи B 22 и B 12 обеспечивают гибкость при выполнении различных видов работ

Литий-ионная батарея B 12/4.0 разработана на основе новой технологии, которая улучшает возможности использования электроинструментов Hilti с батареями 12 В при работе с небольшими нагрузками и выполнении специальных видов работ.

Наша платформа 22 В включает в себя новые батареи B 22/4.0 и B 22/8.0, которые обладают прочностью и небольшим размером для идеального баланса вашего инструмента, и вы можете выбрать малый вес или большую мощность для выполнения самых сложных задач.

The B22 and B12 batteries offer flexibility for a range of jobs

Выбор вариантов мощности

Выберите батарею, которая лучше всего подходит для выполняемого вида работ, от B 12/2,6 Ач до B 36/9

Если вам приходится выбрать между мощностью и размером, наша линейка батарей 12 В, 22 В и 36 В позволяет выбрать батарею, соответствующую любому виду выполняемых вами работ, где требуется небольшой вес или высокая мощность.

В каждой батарее используется технология Cordless Power Care (CPC), которая включает интеллектуальный контроль каждой ячейки батареи и обеспечивает стабильную выходную мощность в течение более длительного времени работы и надежное отображение состояния заряда.

Choose the power option that's right for you

Выбор подходящей батареи

Оценивая аккумуляторный инструмент и батареи для него, стоит потратить время на то, чтобы понять, соответствует ли батарея тем видам работ, которые вам необходимо выполнить.

Мы предлагаем три варианта напряжения и вы можете выбрать аккумуляторную систему, соответствующую вашим потребностям, в зависимости от того, важен ли для вас вес или возможность выполнять работы в труднодоступных местах и производительность.

Хорошая новость заключается в том, что имея возможность выбирать из всей линейки инструментов и батарей Hilti, вы получите производительность, соответствующую вашим видам работ.

Технология Cordless Power Care

Больше циклов зарядки и стабильная производительность ваших батарей

Наши батареи имеют очень долгий срок службы, а технология Hilti Cordless Power Care (CPC) обеспечивает требуемую производительность даже при непрерывной эксплуатации или работе при минусовых температурах. 

Ваши литиевые батареи имеют увеличенное число циклов зарядки и стабильную производительность благодаря технологии Cordless Power Care, которая включает электронное управление каждой ячейкой батареи во время зарядки и во время использования, всегда обеспечивая наилучшие эксплуатационные характеристики и производительность на единой аккумуляторной платформе. 

Hilti cordless power care helps increase the life of your battery

Преимущества технологии Cordless Power Care

Hilti batteries for 12 V, 22 V and 36 V cordless platforms

Аккумуляторная платформа

Вы можете выбирать из трех аккумуляторных платформ с различной емкостью, что позволяет обеспечить энергией любые используемые инструменты от компактных винтовертов до мощных отбойных молотков.

Батареи Hilti имеют длительный срок службы и оптимизированную систему воздушного охлаждения для предотвращения перегрева, а также более крупные ячейки с более высокой эффективностью энерговыделения. 

A powerful and reliable battery platform

Мощность и надежность

Надежность является решающим фактором успеха, и вам нужны батареи для электроинструментов, которым вы можете доверять в особых условиях эксплуатации, включая высокие температуры или мороз.

При нажатии на боковые клавиши на батареях Hilti яркие светодиодные индикаторы позволяют сразу увидеть уровень оставшегося заряда. 

Hilti batteries have a reinforced outercasing to protect against damage

Уход и защита

Стойкость батарей Hilti к сложным условиям эксплуатации на строительной площадке достигается за счет внешнего корпуса из стеклопластика, герметичной защиты электронных компонентов и индивидуальной защиты ячеек батареи.

Электронные системы наших батарей защищены от влаги и пыли, а корпус из стеклопластика обеспечивает в четыре раза большую ударопрочность и вдвое большую устойчивость к экстремальным температурам, чем корпуса из обычного пластика.

КОНФИГУРАТОР "СОБЕРИ СЕБЕ НАБОР"

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу. 

Helping you with your daily business

Поделиться