- Главная страница
- Аккумуляторный инструмент. Области применения.
- Выравнивание и разметка

Выравнивание и разметка
Усиленные и прочные лазеры Hilti поднимут вашу производительность на новый уровень
Работаете снаружи или в помещении? Размечаете горизонтальные, вертикальные линии или выполняете построение уклонов? В этом вам поможет наш противоударный ротационный лазерный нивелир.
Неважно, в какой области вы работаете – у нас есть для вас решение!

Разметка вне помещения
Разметить горизонтальные и вертикальные линии, построить уклон или выровнять фасад вам поможет наш ротационный лазерный нивелир для применения вне помещений.
Узнать больше
Разметка в помещении
Наш лазерный нивелир, специально разработанный для работ в помещении, оснащен зеленым лазерным лучом, обеспечивающим в четыре раза большую видимость, чем красные лучи.
Узнать большеВыберите подходящий инструмент

Ротационный лазерный нивелир PR 2 HS-A12
Надежный ротационный лазерный нивелир для внешних работ с защитой от ударов на 360° и быстрозаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареей для горизонтального измерения и ручного определения уклона.
Заказать онлайн
Ротационный лазерный нивелир PR 30 HVS-A12
Ротационный лазерный нивелир для горизонтального выравнивания при заливке бетона или земляных работах, а также для вертикального выравнивания фасадов или опалубки и построения наклонных плоскостей.
Заказать онлайн
Мультилинейный лазерный нивелир PM 30-MG
Мультилинейный лазерный уровень с 3-мя зелеными линиями на 360° для горизонтального и вертикального выравнивания и построению прямых углов
Узнать больше Заказать онлайн
Лазерный нивелир PM 40-MG
Мультилинейный лазерный уровень с 4 линиями для выравнивания по отвесу, горизонтального и вертикального выравнивания, построения прямых углов с использованием зеленого луча.
Заказать онлайн
Исключительная видимость и производительность
Разница, которую вы заметите сразу – в новейшей технологии зеленого лазерного луча
Ярко-зеленый луч мультилинейного лазерного уровня PM 40-MG в 4 раза лучше воспринимается человеческим глазом; линии лазера более тонкие и четкие, чем традиционные красные, и обеспечивают более высокие результаты при работе на дальних расстояниях или при ярком освещении.
Прочный штатив сохраняет устойчивость мультилинейного лазера PM 40-MG в реальных условиях строительной площадки, например, на неровных полах, даже если присутствуют наплывы и отверстия. Благодаря регулируемым обрезиненным ножкам штатив допускает установку на шероховатые поверхности и прочие неровности, а также помогает избежать повреждения «деликатных» материалов.

Прочные снаружи, «умные» внутри
Ротационные лазеры PR 2-HS A12 и PR 30-HVS A12 с усиленной защитой от ударов
PR 2-HS A12 и PR 30-HVS A12 обладают запатентованным противоударным корпусом, защищающим от повреждений чувствительные выравнивающие компоненты, а внутренняя система демпфирования существенно снижает вибрацию.
Это гарантирует наиболее точное и самое быстрое в своем классе выравнивание, которое вы привыкли ожидать от Hilti.
Что делает наши лазерные нивелиры такими надежными
Технология защиты от падений
Ни для кого не секрет, что лазер может упасть или его могут столкнуть со штатива. Такое на стройке случается. Вот почему наши ротационные лазерные приборы спроектированы устойчивыми к падениям и ударам, насколько это возможно. Благодаря этому вы можете сконцентрироваться на планировке идеальных уклонов, заливке бетона, проектировании схем фундаментов и установке подвесных потолков.
Технология прибора для работы на улице: корпус, армированный стекловолокном, и четыре ударопоглощающих ручки амортизируют удары и снижают нагрузку на внутренние компоненты нивелира. Специально сконструированная головная часть обеспечивает дополнительную защиту при падении.
Наши ротационные лазеры способны выдерживать падение со штатива (1,5 м) и свободное падение на бетон (1 м) без потери точности. После случайного падения лазерный уровень останется таким же точным, как и до этого. Если вы хотите увидеть это в действии, мы будем рады провести для вас демонстрацию.

Конфигуратор - Собери себе набор
Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.
Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Помогаем выполнять повседневные задачи
Услуги, позволяющие вам работать дольше
Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.
Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.