Сохраняйте рабочее место в чистоте

Компактный аккумуляторный пылесос VC 5-A22 сочетает в себе высокую производительность и мобильность

Аккумуляторный, компактный переносной пылесос VC 5-A22 для профессионального использования в строительстве обеспечивает мобильность и удобство пользователя.

Hilti VC 5-A22 vacuum cleaner

Подходит для различных материалов

Wood dust removal with the VC 5-A22

Древесная пыль

Concrete dust removal with the VC 5-A22

Бетонная пыль

Metal dust removal with the VC 5-A22

Металлическая пыль

Metal dust removal with the VC 5-A22

Прочее

Easy to clean filter with the VC 5-A22

Очистка фильтра

Фильтр можно очистить нажатием кнопки, обеспечивая бесперебойную мощность всасывания.

Eco mode on the VC 5-A22 increases runtime

Постоянная производительность в режиме ECO

При включении режима ECO постоянная производительность обеспечивается на срок до 40 минут.

Cordless mobility with the VC 5-A22

Мобильность аккумуляторного инструмента

Мобильность аккумуляторного инструмента с удобным плечевым ремнем и удлиненным шлангом.

The VC 5-A22 has a compact and lightweight design

Компактный и легкий

Его компактный размер обеспечивает удобство хранения и переноски.

The Hilti VC 5-A22 cordless vacuum cleaner

Предотвращение образования пыли и мусора повышает безопасность на строительной площадке.

Пыль создает доказанные риски для здоровья и безопасности в строительной отрасли, а использование пылесосов помогает улучшить условия труда работников. Компактный аккумуляторный пылесос VC 5-A22 для профессионального использования в строительстве обеспечивает эффективное выполнение различных работ по уборке и удалению пыли.

Преимущество Hilti.

При весе всего 4,3 кг и наличии плечевого ремня пылесос VC 5-A22 прост в обращении, удобен в переноске и не занимает много места при транспортировке. Благодаря гибкому шлангу длиной 2,5 метра и двум дополнительным насадкам пылесос VC 5-A22 легко выполняет уборку в труднодоступных местах, а контейнер объемом 5 литров и возможность работы с фильтровальным мешком или без него означает, что пылесос VC 5-A22 всегда готов к работе, когда вам это нужно. Пылесос для сухой уборки Hilti VC 5-A22 обеспечивает необходимую вам производительность, включая:

  • Лучшую в своем классе мощность всасывания, благодаря чему увеличивается число выполняемых видов работ по уборке и удалению пыли. 
  • Режим ECO обеспечивает постоянную производительность на срок до 40 минут. Фильтр очищается нажатием кнопки, обеспечивая бесперебойную мощность всасывания. 
  • Пылесос VC 5-A22 полностью совместим с нашей аккумуляторной платформой 22 В, а для получения наибольшей мощности мы рекомендуем использовать инструмент с нашей батареей B 22 5.2.

 

Узнайте больше о пылесосе VC 5-A22

Discover more about the VC 5-A22

Пильные полотна Hilti обладают сверхдолгим сроком службы и идеальными эксплуатационными характеристиками для выполнения всех видов работ по металлу и дереву

Replacement hose for the VC 5-A22

Запасной шланг

В ассортименте есть шланги различной длины, с которыми вы можете использовать различные щетки для облегчения уборки.

Dust bag for the VC 5-A22

Мешки для пыли

Изготовлен из прочного материала и подходит для сухой уборки, обеспечивает практически беспыльное опорожнение и утилизацию.

VC 5-A22 filter for dry applications

Стандартные и HEPA фильтры

Подходит для сухой уборки, фильтры Hilti для пылесоса VC 5-A22 обеспечивают эффективность 99,9%.

An assortment of brushes for the VC 5-A22

Специальные насадки

Ассортимент щеток, которые помогают упростить уборку полов и в небольших помещениях.

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу. 

Helping you with your daily business

Конфигуратор - Собери себе набор

При таком богатстве выбора как вы можете быть уверены, что подобрали правильную комбинацию аккумуляторного инструмента, расходных материалов и батареи?  Используйте наш конфигуратор «Собери себе набор» – и вам не придется гадать о правильности решения при выполнении этой сложной задачи. Начиная с общей информации о каждом аккумуляторном инструменте Hilti, пошаговый фильтр конфигуратора обеспечивает удобство сравнения лучших вариантов для вашего бизнеса.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

Поддержка клиентов круглосуточно и без выходных

Любой вид работ, любое место выполнения работ – наши специалисты всегда готовы прийти на помощь

Наши квалифицированные технические консультанты встретятся с вами непосредственно на строительной площадке и мгновенно предложат решение. Всего за один телефонный звонок специалисты отдела по работе с клиентами предоставят консультацию, примут заказы, организуют доставку и ремонт.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Поделиться