Introducing the TE 6-A22 rotary hammer drill

Универсальный и прочный аккумуляторный перфоратор

Перфоратор TE 6-A22 предназначен для сверления, долбления и бурения в легком и среднем режиме

Легкий и мощный инструмент с технологией активного подавления вибрации (AVR) и дополнительным модулем пылеотведения, которые обеспечивают безопасность и удобство работы.

Подходит для самых разнообразных материалов

Бетон

Бетон

Кирпич

Кирпич

Дерево

Дерево

Металл

Металл

Легкий и мощный перфоратор TE 6-a22 – лучший выбор для работ по бетону, обеспечивающий высокую производительность при малом весе благодаря использованию батарей 22 в

High performance drilling

Высокоэффективное бурение

Подходит для самых разнообразных применений: от высокоэффективного бурения отверстий диаметром до 16 мм серийно до функции сверления дерева и металла и долбления для лёгких корректировочных работ. Оборудован быстросменным патроном для сверления дерева и стали.

Вы можете выбрать из двух вариантов аккумуляторных батарей – 3,0 Ач для меньшего веса или 5,2 Ач для большего объема работ на одном заряде.

Building and construction

Строительство зданий и сооружений

Идеальный баланс между мощностью и весом, благодаря чему вы можете выполнять такие работы, как:

  • Крепление опалубки или установка лесов
  • Прокладка труб и трубопроводов
  • Бурение отверстий
  • Удаление плитки или очистка бетона
  • Сверление металла
Mechanical installation

Механические монтажные работы

Идеально подходит для прокладки каналов и труб благодаря своей мощности, малому весу и более продолжительной работе на одном заряде аккумулятора.

Кроме того, инструмент совместим с установочным устройством HKD для забивных анкеров – повысьте свою производительность более чем на 50% в сравнении с традиционными методами установки.

Electrical installation

Электромонтажные работы

Идеально подходит для прокладки каналов и труб благодаря своей мощности, малому весу и более продолжительной работе на одном заряде аккумулятора.

Кроме того, инструмент совместим с установочным устройством HKD для забивных анкеров – повысьте свою производительность более чем на 50% в сравнении с традиционными методами установки.

Installation of steelwork

Монтаж стальных конструкций

Быстросменный патрон позволяет также использовать сверла HSS для сверления металла, что делает его идеальным выбором при работе со сталью, например, при установке металлических лестниц, кровли, профилей и больших заборов.

Достаточная удельная мощность на единицу массы

Это что-то невероятное!


«Это действительно удобно, ведь множество наших инструментов работают на одной аккумуляторной платформе - 22 В, поэтому можно без проблем использовать одни и те же батареи на разных инструментах. Я постоянно использовал этот перфоратор для работ на высоте, и мощность, которую он обеспечивает при небольших размерах – это что-то невероятное!»

Наши буры sds-plus отличаются цельной твердосплавной головой и уникальной конструкцией шнека, позволяющей бурить быстрее, чем любые другие буры – в бетоне, кирпиче, каменной кладке и других материалах

TE-CX (SDS Plus) metric hammer drill bit

TE-CX (SDS Plus)

Высокопроизводительный бур SDS Plus для бурения отверстий под анкеры в железобетоне.

TE-CP-FM narrow-flat chisel

TE-CP-FM

Высокопроизводительное узкое плоское долото SDS Plus (с многогранным профилем) для контролируемого разрушения бетона и камня.

TE-CP-SM pointed chisel

TE-CP-SM

Высокопроизводительное острое долото SDS Plus (с многогранным профилем) для контролируемого разрушения бетона и камня.

TE-C (SDS Plus) metric hammer drill bit

TE-C (SDS Plus)

Базовые буры SDS Plus с двойной канавкой шнека для бурения отверстий под анкеры.

Помогаем выполнять повседневные задачи

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Собери свой собственный набор

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется. Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Чтобы проконсультироваться со специально назначенным представителем службы работы с клиентами, нужно просто позвонить

Ваш партнер в режиме 24/7

Не важно, какую работу вы выполняете и где находитесь, наша команда всегда готова вам с этим помочь

В нашем штате имеются специально назначенные менеджеры по работе с клиентами и технические консультанты, которые могут с вами встретиться непосредственно на строительной площадке и сразу же предложить решение вашей проблемы.

Наши представители службы по работе с клиентами могут предоставить информацию, принять заказ, организовать доставку и ремонт - для этого нужно сделать всего один звонок. Кроме того, у вас есть постоянный доступ к нашей продукции на сайте Hilti, где можно и получить дополнительные рекомендации.

Поделиться