Представляем сабельную пилу SR 6-A22

Портативная и мощная сабельная пила для демонтажны

SR 6-A22 – удобная и узкая пила, которая легко режет металл, дерево, стекло, пластмассу и камень

Аккумуляторная сабельная пила с батареей 22 В для демонтажных работ в тяжелом режиме, отличающаяся бесключевым зажимом полотна, светодиодной подсветкой и низким уровнем вибрации для плавной резки.

Подходит для самых разнообразных материалов

Работа с бетоном

Бетон

Работа с металлом

Металл

Работа с деревом

Дерево

Работа со стеклом

Стекло

Работа с пластмассой

Пластик

Работа с кирпичом

Кирпич

Представляет собой новый эталон в своем классе по высокоскоростной, комфортной и удобной резке

Резка металлоконструкций

Резка металлоконструкций

Независимо от того, производите ли вы резку металлических листов или подрезаете каналы до нужной длины, сочетание бесщеточного двигателя и высокопроизводительных полотен поможет достичь мощности, которая вам требуется для выполнения работ.

Резка металла и дерева

Резка металла и дерева

При выполнении таких работ, как вырезание окон или дверей, вам часто требуется прорезать металл и дерево одним полотном. Высокоточная режущая головка помогает направлять полотно, а низкий уровень вибраций означает, что ваши резы будут прямыми.

Применение в сфере ремонта

Применение в сфере ремонта

Идеально подходит для ремонта и резки каменной кладки благодаря эргономичной форме, малому весу, мощной подсветке и маневренности при работе в тесных пространствах.

Применение в сфере спасения

Применение в сфере спасения

Когда поставленная задача требует незамедлительных действий, вам нужен прочный инструмент, на который можно положиться. SR 6-A22 обеспечивает быструю и точную резку твердых металлов, пластмасс и стекла.

Как быстрее справиться с работой

Идеально подходит для моей каждодневной работы

"SR 6-A22 – это небольшой, мощный и быстрый инструмент. Он позволяет пилить дерево независимо от наличия в нем гвоздей или других материалов. Идеально подходит для моей каждодневной работы".

Смотрите, как вам может помочь в работе сабельная пила SR 6-A22

Полотна для сабельной пилы Hilti обеспечивают оптимальные характеристики и дополнительный срок службы при выполнении самых разнообразных работ по резке металла и дерева

Высококачественные полотна для сабельной пилы

Резка среднего металла

Высококачественное полотно для сабельной пилы, отличающееся более продолжительным сроком службы при резке металла толщиной 1,5 - 10 мм.

Высококачественное полотно для сабельной пилы

Многоцелевая резка

Высококачественное универсальное полотно для сабельной пилы, позволяющее осуществлять демонтаж металлических, деревянных конструкций и сооружений из других материалов.

Высококачественное полотно для сабельной пилы

Резка деревянных конструкций, содержащих металл

Высококачественное полотно для сабельной пилы для демонтажа конструкций из дерева, содержащих гвозди – надежность при резке металла, высокая скорость при работе с деревом.

Высококачественное полотно для сабельной пилы

Пожарно-спасательные работы

Высококачественные полотна для сабельной пилы для проведения пожарно-спасательных работ, а также для резки металлов в сверхтяжелом режиме работы.

Помогаем выполнять повседневные задачи

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Конфигуратор аккумуляторных наборов

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и вставок.

Чтобы проконсультироваться со специально назначенным представителем службы работы с клиентами, нужно просто позвонить

Ваш партнер в режиме 24/7

Не важно, какую работу вы выполняете и где находитесь, наша команда всегда готова вам с этим помочь

В нашем штате имеются специально назначенные менеджеры по работе с клиентами и технические консультанты, которые могут с вами встретиться непосредственно на строительной площадке и сразу же предложить решение вашей проблемы.

Наши представители службы по работе с клиентами могут предоставить информацию, принять заказ, организовать доставку и ремонт - для этого нужно сделать всего один звонок. Кроме того, у вас есть постоянный доступ к нашей продукции на сайте Hilti, где можно получить дополнительные рекомендации.

Поделиться