- Главная страница
- Продукты
- Сабельная пила SR 30-A36


МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Аккумуляторная сабельная пила SR 30-A36 для резки и демонтажа особо прочных конструкций
Сабельная пила SR 30-A36 - идеальное решение для демонтажа прочных конструкций и выполнения работ по резке различных материалов: дерева, металла, кирпича, каменной кладки и пр. Пила с питанием 36 вольт и быстросменными пильными полотнами поможет выполнить работу быстро и с комфортом .

Подходит для резки различных материалов

Металл

Дерево

Кирпич

Кирпичная кладка

Мощная батарея 36 В
Сабельная пила SR 30-A36 сочетает в себе мощность сетевого и мобильность аккумуляторного инструмента с питанием от батареи 36 В, которая обеспечивает работу в течение длительного времени.

Улучшенная эргономика и новый механизм быстрого крепления полотна
Сабельная пила SR 30-A36 оснащена новым патроном с запатентованным механизмом быстрого крепления полотна, позволяющим удобно установить или извлечь полотно, используя внешний рычаг.

Яркая подсветка зоны резки и система пылеудаления для более точной и производителной работы
Дополнительная система удаления пыли (DRS), активное подавление вибраций (AVR), адаптер для резки труб (SR CA Cutting Assist) и яркая светодиодная подсветка обеспечивают лучшие в своем классе эксплуатационные характеристики.

Пильные полотна, увеличивающие производительность работы на одном заряде
Пильные полотна помогут быстро справиться с резкой труднообрабатываемых материалов, включая деревянные конструкции с металлическими включениями, кровельные материалы, кирпичную кладку, газобетон и металл.

Новый уровень производительности для аккумуляторных сабельных пил
Сабельная пила - незаменимый инструмент для ремонта и демонтажа. Она может использоваться для пиления самых разных материалов: деревянных конструкций (в том числе с гвоздями), изделий из металла, в том числе стали, алюминия, меди и чугуна, кирпича и минеральных блоков. Чтобы по максимуму использовать ваш инструмент, требуется высокая мощность, которую обеспечивают батареи 36 В, и высокоэффективные специальные полотна.
Преимущество батарей Hilti 36 В
Лучшая в своем классе батарея 36 В обеспечивает SR 30-A36 мощность сетевого инструмента, что дает вам возможность быстрее выполнять работу и увеличивает время функционирования инструмента между зарядками. Легкая и отлично сбалансированная сабельная пила SR 30-A36 с бесщеточным двигателем идеально подойдет для выполнения работ как над головой, так и на высоте, снижая утомляемость и риск для работника. Пила оснащена такими функциями безопасности, как активное подавление вибраций (AVR) и устройство быстрой остановки полотна, а также дополнительной системой удаления пыли (DRS). Её удобно использовать для различных применений как внутри, так и вне помещений. На все аккумуляторные инструменты Hilti предоставляется гарантия от заводского брака в течение всего срока службы, и период "Никаких затрат" в течение 2 лет со дня покупки, в том числе и на быстроизнашиваемые детали. Поэтому, даже если ваша пила SR 30-A36 сломалась, мы позаботимся о ней, причем в кратчайшие сроки. Мы также предлагаем решение ON!Track для отслеживания оборудования, которое позволит вам быстро найти все ваши инструменты и поможет сэкономить время и деньги.
Пильные полотна Hilti обладают сверхдолгим сроком службы и идеальными эксплуатационными характеристиками для выполнения всех видов работ по металлу и дереву

Пиление металла средней толщины
Полотно для сабельной пилы линейки Premium с увеличенным сроком службы для пиления металла толщиной 1,5-10 мм.
Заказать онлайн
Универсальные пильные полотна
Полотно сабельной пилы линейки Premium для резки и демонтажа металлических и деревянных конструкций и конструкций из других материалов.
Заказать онлайн
Пиление деревянных конструкций с металлическими включениями
Полотно сабельной пилы линейки Premium для резки и демонтажа деревянных конструкций с гвоздями – прочность при пилении металла и высокая скорость при пилении дерева.
Заказать онлайн
Работы на пожаре и при выполнении спасательных операций
Полотно сабельной пилы линейки Premium для экстренных служб спасения, также подходящее для резки прочных металлов и сплавов.
Заказать онлайн
Помогаем выполнять повседневные задачи
Услуги, позволяющие вам работать дольше
Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.
Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Конфигуратор - собери себе набор
Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.
Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Поддержка клиентов круглосуточно и без выходных
Любой вид работ, любое место выполнения работ – наши специалисты всегда готовы прийти на помощь
Наши квалифицированные технические консультанты встретятся с вами непосредственно на строительной площадке и мгновенно предложат решение.
Всего за один телефонный звонок специалисты отдела по работе с клиентами предоставят консультацию, примут заказы, организуют доставку и ремонт.