Фонарь Hilti

Осветите свою строительную площадку

Профессиональный аккумуляторный фонарь SL 6-A22, готовый к работе на любой строительной площадке

Горизонтальное и вертикальное вращение при нескольких вариантах крепления делают его идеальным рабочим фонарем для освещения средних и больших зон.

Функции и возможности с учетом строительной площадки

Регулируемая головка SL 6-A22

Горизонтальное и вертикальное вращение

Универсальное крепление SL 6-A22

Гибкие варианты крепления

Оптическая конструкция SL 6-A22 уменьшает слепящий свет

Оптическая конструкция, позволяющая уменьшить слепящий свет

Фонарь SL 6-A22 обеспечивает 9 часов непрерывного освещения

До 9 часов освещения

Аккумуляторный светодиодный фонарь SL 6-A22 легко крепится к различным поверхностям

Можно закрепить именно там, где нужно

Универсальные ножки позволяют устанавливать SL 6-A22 на различных поверхностях, например, на трубах, строительных лесах, профилях для гипсокартона и панелях, а резьба  5/8” для штатива допускает крепление на штативах и других монтажных приспособлениях.

Аккумуляторный светодиодный фонарь SL 6-A22 обеспечивает сфокусированный свет

Сфокусированный луч позволяет сосредоточиться на рабочей зоне

Уменьшая слепящий и излишний свет, оптическая конструкция SL 6-A22 фокусирует светодиодный луч так, чтобы обеспечить однородное освещение рабочей зоны без теней.

Аккумуляторный светодиодный фонарь SL 6-A22 дает яркое освещение без нагрева

Яркие светодиоды без нагрева

Светодиодная панель обеспечивает световой поток 3000 люменов и 2100 люкс на расстоянии 1 м, при этом оставаясь холодной при прикосновении. 3 режима яркости с запоминанием последней использованной настройки позволяет отрегулировать фонарь так, как нужно.

Please enter alternative text here (optional)

Свободное перемещение при освещении строительных площадок без каких-либо проводов

Переноска инструментов и кабелей по строительной площадке может стать вашей головной болью; вот почему мы создали эту новинку в дополнение к вашему набору осветительных приборов для строительной площадки – аккумуляторный фонарь SL 6-A22.

Универсальный, гибкий и безопасный фонарь

Конструкция для крепления и регулируемая головка аккумуляторного фонаря SL 6-A22 позволяют его закрепить или подвесить на различных поверхностях, например, на панелях, профилях для гипсокартона, трубах, строительных лесах или на штативе, так, чтобы он не оказался на пути движения людей и оборудования на рабочей площадке.

Светодиодная матрица позволяет ему оставаться холодным при прикосновении, предлагая альтернативу проводным галогенным лампам, температура которых может достигать более 100 градусов Цельсия. Профессиональная оптическая конструкция обеспечивает резкую границу светового пятна, уменьшая излишний и слепящий свет для других строителей, которые могут работать в этом же месте.

Мощное освещение для полного покрытия

Фонарь SL 6-A22 обеспечивает световой поток 3000 люменов, благодаря чему он способен осветить все помещение, а аккумуляторная батарея B 22/5.2 ч позволяет работать в течение всего дня. Кроме того, фонарь полностью совместим с серией аккумуляторных инструментов 22 В, поэтому можно использовать имеющиеся аккумуляторные батареи и не искать дополнительный источник питания.

Посмотрите, как фонарь SL 6-A22 позволяет вам работать дольше

Имеющаяся резьба 5/8” обеспечивает еще большую гибкость

PUA 15 Tripod

Штатив PUA 15

Легкий штатив с регулируемой высотой от 1,00 м до 1,68 м весом 3,0 кг.

PUA 25 Tripod

Штатив PUA 25

Усиленный штатив с регулируемой высотой от 1,00 м до 1,68 м весом 3,6 кг.

Заказать онлайн
PRA 72 wall mount adaptor

Переходник для настенного крепления PRA 72

Для крепления на стенах, штативах, колоннах и потолках

Заказать онлайн
Helping you with your daily business

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Спрогнозировать поломку фонарей невозможно, но когда это происходит, вы остаетесь в темноте.

Во избежание таких проблем, снижающих эффективность вашей работы на строительной площадке, можно воспользоваться нашим портфелем услуг. Это поможет обойтись без дополнительных расходов и продолжить работу.

Конфигуратор аккумуляторных наборов

Конфигуратор - собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется. Конфигуратор «Соберите себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашей аккумуляторной серии, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и принадлежностей.

Чтобы проконсультироваться со специалистом отдела по работе с клиентами, нужно просто позвонить

Ваш партнер в режиме 24/7

Не важно, какую работу вы выполняете и где находитесь, наши бригады всегда готовы вам с этим помочь

В нашем штате имеются специально назначенные менеджеры по работе с клиентами и технические консультанты, которые могут встретиться с вами непосредственно на строительной площадке и сразу же предложить решение вашей проблемы.

Наши специалисты отдела по работе с клиентами могут предоставить информацию, принять заказ, организовать доставку и ремонт - для этого нужно сделать всего один звонок.

Поделиться