- Главная страница
- Продукты
- Лобзиковые пилы SJD 6-A22 и SJT 6-A22

Универсальные, точные и мощные лобзиковые пилы
Лобзиковые пилы SJD 6-A22 и SJT 6-A22 для стабильной работы и полного контроля
Система с защелкивающимся замком делает смену полотен легче и быстрее. Новое полотно для профильной резки обеспечивает повышенную точность резки, а вставка с защитой от осколков позволяет получить чистые резы в самых разнообразных материалах.
Подходит для самых разнообразных материалов

Дерево

Металл

Пластик

Гипсокартон
SJD 6-A22 и SJT 6-A22, оборудованные светодиодной подсветкой, обеспечивают точную резку и такие же характеристики, что и у проводных аналогов

Резка деревянных конструкций
Сочетание мощности, точности и глубины реза до 150 мм делают наши лобзиковые пилы идеальным вариантом для областей применения, предусматривающих создание засечек и вырезание точных отверстий, а также резку деревянных стропил, балок и планок.

Резка металлоконструкций
Малый вес, высокопроизводительные полотна, плавное регулирование скорости и характеристики, аналогичные характеристикам проводных аналогов, привели к созданию аккумуляторных лобзиковых пил, идеально подходящих для отрезания металлических листов, профилей и каналов нужной длины.

Резка гипсокартонных конструкций
Легкая эргономичная конструкция позволяет вырезать точные отверстия и обрезать кромки в любых условиях, даже если речь идет о вертикальных или высоко расположенных поверхностях. Оптимальная система пылеотведения обеспечивает практически беспыльную рабочую среду в помещениях и в замкнутых пространствах.
быстрая, безопасная и мощная
"С ней легко работать, она надежная и мощная. Я предпочитаю использовать аккумуляторную пилу по причинам безопасности. Выключатель позволяет ее моментально останавливать, не повреждая используемые материалы"

Полотна для лобзиковых пил Hilti обеспечивают точность и скорость при прямой и контурной резке дерева, металла, нержавеющей стали и пр.

Точная резка древесины твердых пород
Высококачественное полотно для лобзиковой пилы, обеспечивающее точную, прямую, глубокую резку древесины твердых и мягких пород и слоистых материалов глубиной до 30 мм.

Быстрая резка композитых материалов
Высокопроизводительное полотно для лобзиковой пилы с карбидными зубьями, существенно снижающее образование осколков при резке пластика и древесины.

Аккуратная резка дерева с обратнонаправленными зубьями
Высококачественное полотно для лобзиковой пилы, позволяющее создать практически безосколочные поверхности в древесине мягких пород и в древесных побочных продуктах при глубине резки до 30 мм.

Резка тонкого и толстого металла
Высококачественное полотно для лобзиковой пилы, гарантирующее продолжительный срок службы и быструю резку тонкого и толстого металла.

Помогаем выполнять повседневные задачи
Услуги, позволяющие вам работать дольше
Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.
Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Конфигуратор - Собери себе набор
Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.
Конфигуратор «Собери себе комплект» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и вставок.

Ваш партнер в режиме 24/7
Не важно, какую работу вы выполняете и где находитесь, наша команда всегда готов вам с этим помочь
В нашем штате имеются специально назначенные менеджеры по работе с клиентами и технические консультанты, которые могут с вами встретиться непосредственно на строительной площадке и сразу же предложить решение вашей проблемы.
Наши представители службы работы с клиентами могут предоставить информацию, принять заказ, организовать доставку и ремонт - для этого нужно сделать всего один звонок. Кроме того, у вас есть постоянный доступ к нашей продукции на сайте Hilti, где можно получить дополнительные рекомендации.