Introducing the SIW 9-A22
Introducing the SIW 9-A22

МОЩНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

SIW 9-A22 3/4" сочетает в себе производительность сетевого и гибкость аккумуляторного инструмента

Благодаря надежному металлическому корпусу редуктора и высокопрочному стальному фиксатору 3/4" со сквозным отверстием, ударный гайковерт SIW 9-A22 может быть использован для выполнения самых сложных работ.

Разработан с учетом требований строительной площадки

Metal

Металл

Concrete

Бетон

Wood

Дерево

SF 6H-A22 is fast and versatile

Высокий крутящий момент для болтовых соединений стальных конструкций

Ударный гайковерт SIW 9-A22 с номинальным крутящим моментом 800 Нм может использоваться для затяжки болтов размером до M24 при монтаже различных строительных конструкций. Корпус редуктора и надежный фиксатор 3/4 дюйма делают инструмент достаточно прочным для условий строительной площадки.

SF 6H-A22 is compatible with your existing 22 V tools

Улучшенная эргономика

Небольшой диаметр и встроенная светодиодная подсветка ударного гайковерта SIW 9-A22 облегчают работу в ограниченном рабочем пространстве, а рукоятка и клавиша управления были доработаны для улучшения управления при выполнении таких видов работ, как затягивание болтов фланцев трубопровода. 

SF 6H-A22 has power that's easy to handle

Новый двойной ударный механизм снижает вибрации

Для установки анкер-шурупов большого диаметра, таких как Hilti HUS3-H14 и Hilti HUS3-H10, мы разработали двойной ударный механизм с пониженной вибрацией, что повысило безопасность при продолжительном выполнении работ по бетону. 

SF 6H-A22 has power that's easy to handle

Функции, которые помогают повысить безопасность и производительность

Для обеспечения безопасности оператора на строительной площадке с ударным гайковертом SIW 9-A22 используют E-образное пружинное кольцо, которое устанавливается в сквозное отверстие в фиксаторе для удержания ударной торцевой головки, а для защиты от случайного падения инструмента можно использовать дополнительную страховочную петлю.

Please enter alternative text here (optional)

Зачем нужен ударный гайковерт?

Невозможно переоценить влияние, которое аккумуляторные электроинструменты оказали на строительство, металлообработку и машиностроение, и аккумуляторный ударный гайковерт не является исключением. В отличие от аккумуляторных дрелей-шуруповертов и ударных шуруповертов, которые предназначены для сверления отверстий и закручивания винтов, ударный гайковерт специально разработан для затягивания и ослабления различных болтов с шестигранной головкой, гаек и шурупов под ключ. 

Отличие ударного гайковерта заключается в том, что он использует как вращательное усилие (крутящий момент), так и короткие серии ударов, которые измеряются в миллисекундах, для обеспечения высокой мощности в небольшом инструменте. Инструмент имеет продуманную конструкцию корпуса, благодаря чему сила реакции поглощается корпусом, что позволяет оператору выполнять операции одной рукой. Ассортимент аккумуляторных ударных гайковертов Hilti, который включает SIW 22T-A и SIW 6AT-A22, был дополнен инструментом для работы с особо прочными креплениями.

Новый аккумуляторный ударный гайковерт SIW 9-A22 имеет выходной крутящий момент 800 Нм, обеспечивая достаточно мощности и производительности для работы с особо прочными болтовыми и анкерными креплениями в стали, бетоне и дереве. Ударный гайковерт SIW 9-A22 имеет высокопрочный стальной фиксатор ¾” со сквозным отверстием для крепления головок. Для крепления к фиксатору головок больших размеров во время интенсивной работы используются E-образные пружины Hilti, которые помогают удерживать головку на месте и снижают риск падения тяжелых головок и создания опасности для других рабочих на строительной площадке. E-образная пружина обеспечивает быстрое и безопасное крепление головки к фиксатору без снижения производительности. 

Для повышения производительности ударный гайковерт SIW 9-A22 снабжен редуктором с двойным ударным механизмом. Эта новая технология увеличивает срок службы инструмента и снижает уровень вибрации. Все это помогает минимизировать утомляемость пользователя и увеличить время, в течение которого инструмент может использоваться одним оператором. Как и следовало ожидать, на все аккумуляторные инструменты Hilti предоставляется период никаких затрат в течение 2 лет со дня покупки, в том числе и на быстроизнашиваемые части, и если ваш инструмент сломается, мы бесплатно отремонтируем его в течение 3 дней, избавив вас от волнений.

Ударопрочные торцевые головки Hilti предназначены для работ с высокими требованиями к оборудованию

Hilti-long-impact-sockets

Длинные ударные торцевые головки Hilti SI-S ¾”- L

Длинные торцевые головки ¾” для ударных гайковертов являются универсальным решением, которое обеспечивает достаточно пространства для работы с анкерными и болтовыми креплениями.

Заказать онлайн
Hilti-short-impact-sockets

Короткие ударные торцевые головки Hilti SI-S ¾”

Короткие ударные торцевые головки ¾”, предназначенные для ударных гайковертов, являются идеальным средством устранения неполадок в труднодоступных местах, где невозможно использовать длинные торцевые головки.

Заказать онлайн
E-Spring (for 3/4" impact socket), Safetypin for 3/4" impact sockets (alternative to pin&ring)

E-образные пружины Hilti

Только крепление через сквозное отверстие гарантирует, что головки больших размеров останутся на фиксаторе, не создавая опасности для других рабочих на строительной площадке. Новые E-образные пружины Hilti обеспечивают крепление головок к фиксатору в один прием без снижения производительности.

Заказать онлайн
Hus checking gauge for the SIW 9-A22

Контрольный калибр анкер-шурупов HUS

Позволяет быстро проверить износ анкер-шурупов HUS и показывает, можно ли использовать анкер-шуруп повторно. Совместим с аккумуляторными ударными гайковертами SIW 6AT-A22, SIW 22T-A и SIW 9-A-22.

Заказать онлайн
Helping you with your daily business

ПОМОГАЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАДАЧИ

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу. 

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

КОНФИГУРАТОР - СОБЕРИ СЕБЕ НАБОР

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Поддержка клиентов круглосуточно и без выходных

Любой вид работ, любое место выполнения работ – наши специалисты всегда готовы прийти на помощь

Наши квалифицированные технические консультанты встретятся с вами непосредственно на строительной площадке и мгновенно предложат решение.

Всего за один телефонный звонок специалисты отдела по работе с клиентами предоставят консультацию, примут заказы, организуют доставку и ремонт.

Поделиться