Интеллектуальный ударный гайковерт

Одобренный на международном уровне способ установки анкеров с помощью SIW 6AT-A22 и SI-AT-A22

Независимо от того, с каким материалом вы работаете, адаптивная система регулирования момента затяжки может ускорить и упросить одобренную процедуру установки анкеров – просто отсканируйте коробку и нажмите на курок.

Представляем ударный гайковерт SIW 6AT-A22

Подходит для самых разнообразных материалов

Работа с бетоном

Бетон

Работа с деревом

Дерево

Работа с металлом

Металл

Удобный в использовании и регулировке, одобренный для данной отрасли в соответствии со стандартами eta и icc-esr для установки анкер-шпилек Hilti

Ударный гайковерт SIW 6AT-A22

Ударный гайковерт SIW 6AT-A22

Сочетая в себе «интеллектуальную» электронику, прочный ударный механизм и гладкий носовой конус для доступа в тесные пространства, ударный гайковерт  SIW 6AT-A22 представляет собой небольшую, но мощную систему для установки анкеров и металлических болтов.

Модуль SI-AT-A22

Модуль SI-AT-A22

Маленький и очень легкий интерфейсный модуль, встроенный между ударным гайковертом и аккумуляторной батареей. Интерфейсный модуль принимает оперативную информацию с SIW 6AT-A22 для определения правильности затяжки анкера в соответствии с разрешениями ETA и ICC-ESR.

Documenting work

Документация для инспекции

Обеспечение полной контролируемости никогда не было настолько простым. Просто подсоедините модуль SI-AT-A22 к компьютеру с помощью стандартного USB-кабеля, и программа для ведения документации для адаптивной системы регулирования момента затяжки загрузит данные установки, сохраненные SI-AT-A22, которые можно использовать для формирования отчета об установке.

Установка анкеров

Установка анкеров

Используя алгоритм, разработанный по результатам более чем 10000 испытаний, вы можете устанавливать анкер-шпильки Hilti в соответствии с разрешениями ETA и ICC-ESR.

По окончании процедуры появляется визуальная индикация в виде зеленой лампочки и уведомления на дисплее, и раздается звуковой сигнал подтверждения.

Установка болтов

Крепление болтами

Инструменты, оборудованные адаптивной системой регулирования момента затяжки, можно использовать для предварительной затяжки стандартных болтов (M8-M16 или 3/8"-5/8") до воспроизводимого уровня предварительной затяжки. Это позволит защитить болты от чрезмерной затяжки.

Можно выбрать одну из 30 настроек предварительной затяжки или отсканировать QR-код болтов Hilti для быстрого и удобного выбора правильного метода установки болтов.

Повторная затяжка и центрирование

Повторная затяжка и центрирование

Адаптивная система регулирования момента затяжки является достаточно «интеллектуальной» для обнаружения анкера, который ранее был затянут, но теперь разболтался. Это позволяет произвести повторную затяжку анкера, не допустив чрезмерной затяжки.

Данная функция полезна для выпрямления и выравнивания соседних установленных элементов, например, перил и оснований.

Программное обеспечение для модуля контроля момента затяжки

Узнайте, как вам может помочь в работе адаптивная система регулирования момента затяжки

Компания Hilti сэкономила нам уйму времени

Без этих инструментов для завершения проекта нам понадобилось бы не менее 8 недель

«Компания Hilti сэкономила нам уйму времени. Можно ставить анкеры один за другим, можно работать без перерыва, не переводя дыхание, как это было раньше. Мы здесь уже 5 недель, но я точно знаю, что без этих инструментов для завершения проекта нам понадобилось бы не менее 8 недель.»

Смотрите, что говорят наши клиенты

Принадлежности

Модуль SI-AT-A22

SI-AT-A22

Модуль адаптивного регулирования момента затяжки для оборудования ударного гайковерта SIW 6AT-A22 позволяет производить анкерное крепление и крепление болтами в соответствии с разрешениями.

Adaptive torque documentation software

Программное обеспечение

Программа для формирования отчета об установке позволяет импортировать данные из модуля SI-AT-A22.

Ударная насадка SI-S длиной 1/2"

SI-S 1/2" long

Ударная насадка длиной 1/2" (дюйма) для затяжки болтов и анкеров.

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Помогаем выполнять повседневные задачи

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и вставок.

Конфигуратор «Собери свой собственный комплект» позволяет выбрать инструменты для вашего комплекта

Ваш партнер в режиме 24/7

Не важно, какую работу вы выполняете и где находитесь, наша команда всегда готова вам с этим помочь

В нашем штате имеются специально назначенные менеджеры по работе с клиентами и технические консультанты, которые могут с вами встретиться непосредственно на строительной площадке и сразу же предложить решение вашей проблемы.

Наши представители службы работы с клиентами могут предоставить информацию, принять заказ, организовать доставку и ремонт - для этого нужно сделать всего один звонок. Кроме того, у вас есть постоянный доступ к нашей продукции на сайте Hilti, где можно получить дополнительные рекомендации.

Чтобы проконсультироваться со специально назначенным представителем службы работы с клиентами, нужно просто позвонить

Поделиться