Представляем ударный винтоверт SID 4-A22

Компактный, мощный и легкий аккумуляторный ударный

Ударный винтоверт SID 4-A22 позволяет работать даже в ограниченном пространстве

Новый ударный механизм и эргономичная форма для повышенного контроля и точности. Для работ по винтовому креплению в легком и среднем режиме.

 

Подходит для самых разнообразных материалов

Working with concrete

Бетон

Working with metal

Металл

Работа с деревом

Дерево

Работа с кирпичом

Кирпич

Точный и удобный в обращении ударный винтоверт SID 4-A22 обеспечивает повышенную производительность и безопасность при выполнении работ

Завинчивание металлических шпилек

Завинчивание металлических шпилек

Высокая скорость вращения, ударный механизм, компактная конструкция и исключительно малый вес делают SID 4-A22 идеальным инструментом для многократных операций, например, для завинчивания металлических штырей.

Опалубочные работы и установка

Опалубочные работы и установка

Крутящий момент создается за счет трех передач с электронным регулированием скорости, позволяющим менять скорость в зависимости от вида работы – например, для установки деревянной опалубки или крепления перил и барьеров. SID 4-A22 можно использовать для сверления с помощью перьевого сверла по дереву WDB-S.

Завинчивание шурупов в металл

Завинчивание шурупов в металл

Бесщеточный двигатель гарантирует более высокую производительность после одной зарядки, а компактная конструкция и яркие светодиоды обеспечивают удобный доступ в тесные пространства при выполнении механических монтажных и электромонтажных работ, а также при установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Завинчивание шурупов в бетон и камень

Завинчивание шурупов в бетон и камень

Мощный ударный механизм позволяет устанавливать анкеры-шурупы HUS со шлицом Torx диаметром до 6 мм, а также рамные анкеры HRD диаметром до 10 мм.

Смотрите, как вам может помочь в работе ударный винтоверт SID 4-A22

Помогаем выполнять повседневные задачи

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Конфигуратор аккумуляторных наборов

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе комплект» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и вставок.

Чтобы проконсультироваться со специально назначенным представителем службы по работе с клиентами, нужно просто позвонить

Ваш партнер в режиме 24/7

Не важно, какую работу вы выполняете и где находитесь, наши бригады всегда готовы вам с этим помочь.

В нашем штате имеются специально назначенные менеджеры по работе с клиентами и технические консультанты, которые могут с вами встретиться непосредственно на строительной площадке и сразу же предложить решение вашей проблемы.

Наши представители службы работы с клиентами могут предоставить информацию, принять заказ, организовать доставку и ремонт - для этого нужно сделать всего один звонок. Кроме того, у вас есть постоянный доступ к нашей продукции на сайте Hilti, где можно получить дополнительные рекомендации.

Поделиться