The Hilti range of 12V cordless drills, screw drivers, and impact drivers.

Аккумуляторный ударный винтоверт SID 2-A12

Высокая производительность в компактном корпусе

Идеально подходит для работы над головой или в стесненных условиях. Оснащен бесщёточным двигателем, обеспечивающим высокую скорость вращения 2750 об/мин и номинальный крутящий момент до 170 Нм, несмотря на минимизированные габариты и вес инструмента.

Подходит для широкого спектра базовых материалов

Wood

Дерево

Working with metal

Металл

Masonry

Кирпич

Concrete

Бетон

Высокая производительность в компактном корпусе

Основные технические характеристики

  • Бесщеточный двигатель помогает сохранить компактность инструмента
  • Малый вес - идеальный выбор для повторяющихся применений
  • Два ярких светодиода обеспечивают отличную видимость рабочей зоны
  • Скорость вращения: 2750 об/мин делает его идеальным выбором для закручивания в дерево остроконечных шурупов диаметром до 6 мм
  • Крутящий момент до 170 Нм
The SID 2-A12 is ideal for masonry and wood

Применения

  • Монтаж оконной фурнитуры
  • Закручивание самосверлящих шурупов в металл для каркаса гипсокартонных перегородок
  • Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования
  • Закручивние саморезов диаметром до 4,8 мм в металл
  • Идеальное решение для установки анкеров HUS 3 с малой глубиной заделки или рамных анкеров HRD диаметром до 8 мм в кирпичной кладке и бетоне
Please enter alternative text here (optional)

ПРЕОДОЛЕЙТЕ НОВЫЕ БАРЬЕРЫ со сверхкомпактным ударным винтовёртом

Принятие решения об использовании ударного винтовёрта

SF 2-A12 - отличный универсальный инструмент. В его компактном и легком корпусе создает очень высокий крутящий момент, что делает его идеальным дополнением к обычной или ударной дрели.

Мотор обеспечивает свой крутящий момент при помощи серии быстрых тангенциальных ударов, используя ударный механизм редуктора, который автоматически включается, когда инструмент испытывает сопротивление. В результате, большая часть усилия передается на патрон, что защищает оператора от травм кисти.

Преимущество Hilti

В ударном винтовёрте SID 2-A12 используется шестигранный патрон 1/4" (тип быстросменного крепления) для удержания ударной биты с шестигранным хвостовиком, которая противостоит усилию, создаваемому ударным механизмом.

Удобное управление, эргономика и улучшенный контроль обеспечивают легкость работы в различных базовых материалах. 

Сервис Hilti

Аккумуляторные инструменты Hilti имеют гарантию от заводского брака на весь срок службы, период никаких затрат в течение 2-х лет со дня покупки и ограничение максимальной стоимости ремонта до 35% от цены нового инструмента. Поэтому, даже если ваш SID 2-A12 перестал работать, мы быстро позаботимся об этом.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ HILTI УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА

The S-B professional screwdriver bit

S-B(T) торсионные биты для винтовёрта

Для закручивания в мягкие материалы

Заказать онлайн
Spade Bit

WDB-S Перьевое сверло

Для выполнения неглубоких отверстий в древесине

Заказать онлайн
S-NS nut setter

Насадка S-NS (C)

Держатель с немагнитным шариковым фиксатором для закручивания винтов с шестигранной головкой

Заказать онлайн
Helping you with your daily business

ПОМОГАЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАДАЧИ

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу. 

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

КОНФИГУРАТОР - СОБЕРИ СЕБЕ НАБОР

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Helping you with your daily business

ПОМОГАЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАДАЧИ

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу. 

Поделиться