Зачем нужен специализированный инструмент для закручивания винтов или шурупов, когда есть универсальные дрели-шуруповёрты?
Хороший вопрос, на который непросто ответить, потому как необходимо учесть множество факторов, таких как размер, вес и мощность. Однако, выбирая специализированный инструмент для винтовых креплений, вы принимаете решение не ставить под угрозу качество или производительность ваших применений.
Преимущества Hilti
Специализированный шуруповёрт SFD 2-A12 разработан для точного контроля мощности и предотвращения избыточного затягивания в широком диапазоне применений. Лёгкий корпус инструмента и новый дизайн рукоятки позволяют надежно и удобно удерживать шуруповёрт.
Основные отличительные особенности шуруповёрта SFD 2-A12:
- Эргономичный дизайн
- Мощный бесщеточный двигатель
- Светодиодная подсветка
- Принадлежности, которые легко можно отсоединить или заменить даже одной рукой
Сервис Hilti
Все аккумуляторные инструменты Hilti имеют гарантию от заводского брака на весь срок службы, период никаких затрат в течение 2-х лет со дня покупки и ограничение максимальной стоимости ремонта до 35% от цены нового инструмента. Поэтому, даже если ваш SFD 2-A12 перестал работать, мы быстро позаботимся об этом.