The SF 2-A12 and SF 2H-A12 offer high performance drilling and hammer drilling in a small package

ЛЕГКАЯ РАБОТА В ЛЮБОМ МЕСТЕ

Дрель-шуруповерт SF 2-A12 - ультракомпактный аккумуляторный шуруповерт для лёгких применений и работы над головой

Новое поколение шуруповерта Hilti SF 2-A12 представляет собой высокопроизводительное решение для работы в стеснённых или труднодоступных местах

Подходит для различных базовых материалов

Wood

Дерево

Working with metal

Металл

Drywall

Гипсокартон

Создан для работы в узких и труднодоступных местах

SF 2H-A12 for drilling through metal

Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования

Высокая скорость вращения, компактная конструкция и малый вес делают эту дрель идеальной для работы над головой или в таких повторяющихся задачах, как заворачивание саморезов в металл

SF 2-A12 for drilling and driving in to wood

Монтаж деревянной опалубки

Комбинация точной муфты предельного момента и двухскоростного редуктора эффективно обеспечивает необходимую мощность

SF 2-A12 for installation work in tight spaces

Монтаж и применения для внутренней отделки

Бесщёточный мотор помогает уменьшить общий размер инструмента, что делает его идеальным для работы в стеснённых условиях. Прецизионная муфта предельного момента в сочетании с двухскоростным редуктором обеспечивает эффективную подачу энергии для таких задач, как установка шкафов, а два ярких светодиода обеспечивают хорошую видимость рабочей зоны

Please enter alternative text here (optional)

Принятие решения об использовании ударного винтовёрта   

Иногда бывает сложно выбрать правильный инструмент, соответствующий вашим потребностям на строительной площадке. 

Сначала стоит подумать с какими материалами вы будете работать, определить применения, что упростит ваш выбор.

Преимущества Hilti

Дрель-шуруповерт Hilti SF 2-A12 отлично сбалансирован, прост в обращении и подходит для работы в течение длительного времени, что помогает снизить утомляемость оператора.

Инструмент имеет правильное сочетание мощности и маневренности для работы в ограниченном пространстве, в условиях слабого освещения или в ситуациях, когда важно защитить базовые материалы.

Выбирая батареи B 12/2.6 или B 12/4.0, вы можете обеспечить автономную работу в течение целого дня.

Сервис Hilti

На новое поколение SF 2 предоставляется гарантия от заводского брака на весь срок службы, период никаких затрат в течение 2-х лет со дня покупки, а также ограничение максимальной стоимости ремонта до суммы не выше 35% от цены нового инструмента. Поэтому, даже если ваш SF 2-A12 вышел из строя, мы быстро позаботимся об этом.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ HILTI УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА

Bit-Set Compact+ Uni S

Набор насадок S-BS (C)

Охватывает широкий спектр задач по заворачиванию шурупов.

Заказать онлайн
Spade Bit

Перьевые сверла WDB-S

Для быстрого сверления неглубоких отверстий в древесине

Заказать онлайн
HSS Bit

Сверла HSS

Для сверления отверстий небольшого диаметра в металле

Заказать онлайн
Helping you with your daily business

ПОМОГАЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАДАЧИ

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу. 

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

КОНФИГУРАТОР - СОБЕРИ СЕБЕ НАБОР

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Поддержка клиентов круглосуточно и без выходных

Любой вид работ, любое место выполнения работ – наши специалисты всегда готовы прийти на помощь

Наши квалифицированные технические консультанты встретятся с вами непосредственно на строительной площадке и мгновенно предложат решение.

Всего за один телефонный звонок специалисты отдела по работе с клиентами предоставят консультацию, примут заказы, организуют доставку и ремонт.

Поделиться