Introducing the SC 60W-A36

Новый стандарт производительности

SC 60W-A36 сочетает в себе мощность сетевого и гибкость аккумуляторного инструмента

Благодаря уникальной системе охлаждения, небольшому весу, эргономичному дизайну и пожизненной гарантии Hilti, циркулярная пила SC 60W-A36 является одним из лучших аккумуляторных инструментов для пиления дерева с высокой скоростью.

Подходит для выполнения различных видов работ

The SC 60W-A36 is the ideal tool for serial rip cuts

Быстрая распиловка

The SC 60W-A36 can be used for framing applications

Сооружение конструкций

The SC 60W-A36 can be used for finishing applications

Отделочные работы

Мощный и легкий аккумуляторный инструмент с необходимыми характеристиками для видов работ с высокими требованиями к оборудованию

Framing lumber with the SC 60W-A36

Легкий и сбалансированный

Легкая, сбалансированная и эргономичная конструкция позволяет твердо держать инструмент, что особенно необходимо при пилении без использования направляющих приспособлений или при пилении с перемещением пилы сверху вниз вдоль вертикальной оси.

The SC 60W-A36 has advanced cooling

Система охлаждения

Усовершенствованная система охлаждения помогает предотвратить перегрев инструмента, повышая производительность и увеличивая продолжительность непрерывной работы.

The SC 60W-A36 includes a power brushless motor

Мощный бесщеточный двигатель

Бесщеточный двигатель и батарея 36 В емкостью 5,2 АЧ обеспечивают момент и скорость вращения, достаточные для пиления нескольких слоев влажной или твердой древесины.

Fast blade break with the SC 60W-A36

Предохранительное устройство, обеспечивающее быструю остановку пильного диска

Устройство быстрой остановки диска останавливает вращение немедленно после его активации, обеспечивая дополнительную безопасность выполнения работы. 

Please enter alternative text here (optional)

Преимущество Hilti

SC 60W-A36 – это легкая аккумуляторная пила с червячным приводом, разработанная для аккуратного и точного пиления даже более твердых сортов древесины и обеспеченная гарантиями и сервисами Hilti.  Высокие эксплуатационные характеристики достигаются за счет меньшего веса, лучшего баланса и удобства использования аккумуляторного инструмента. Конструкция задней рукоятки позволяет твердо держать инструмент, а дополнительный крюк позволяет освободить руки при выполнении работ на лесах или на лестнице. Мощность и контроль являются ключевыми факторами для аккуратного пиления таких материалов, как облицовочная фанера высокой (HDO) и средней (MDO) плотности, фанера, древесина твердых пород и прессованная древесина. Бесщеточный двигатель обеспечивает более высокий крутящий момент диска, что делает инструмент пригодным для таких применений, как сооружение конструкций, устройство полов, пиление под углом или продольное пиление фанеры и дерева, а устройство быстрой остановки диска помогает сохранять контроль над инструментом и обеспечивает дополнительную безопасность выполнения работы. На все аккумуляторные инструменты Hilti предоставляется гарантия на заводской брак на весь срок службы пилы и период никаких затрат в течение 2 лет со дня покупки, в том числе на части, подверженные естественному износу. Поэтому, даже если ваша пила SC 60W-A36 не работает, мы позаботимся о ней, причем в кратчайшие сроки. С дополнительной функцией отслеживания оборудования  - системой ON!Track вы можете быстро найти все ваши инструменты. Другими словами, мы разработали пилу SC 60W-A36 для повышения вашей производительности, получения надежных результатов и предотвращения непредвиденных простоев. Это будущее аккумуляторных циркулярных пил.

Ускорьте выполнение работы

Все это повышает производительность, и это главное в работе


В течении рабочего дня приходится много пилить. Поэтому важен баланс инструмента, то, как он лежит в руке и само ощущение инструмента высокого качества.

Новые инструменты с питанием от батареи 36 В для видов работ с высокими требованиями к оборудованию

Расходные материалы, обеспечивающие гибкость и производительность при выполнении различных видов работ

Wood framing blades for the SC 60W-A36

Сооружение деревянных конструкций

Высокоэффективный пильный диск SPX FR 7 1/4" T24 (24 зуба) для работ по сооружению деревянных конструкций, обеспечивающий больше работы на одном заряде батареи

Fine finishing blades for the SC 60W-A36

Отделочные работы по дереву

Высокоэффективный пильный диск SPX FI 7 1/4" T40 (40 зубьев) для отделочных работ по дереву, обеспечивающий более длительный ресурс аккумуляторных пил

P CON 7 1/4" T24 blade for wood construction cutting 

Деревянное строительство 

Стандартный пильный диск P CON 7 1/4" T24 (24 зуба) для быстрого пиления конструкционных пиломатериалов

B 36/5.2 Li-ion battery pack

Литий-ионная батарея B 36/5.2

С электроникой, герметично изолированной от пыли, влаги и воды, что обеспечивает на 20% больший ресурс, чем у других компактных батарей.

Helping you with your daily business

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу. 

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Поддержка клиентов круглосуточно и без выходных

Любой вид работ, любое место выполнения работ – наши специалисты всегда готовы прийти на помощь

Наши квалифицированные технические консультанты встретятся с вами непосредственно на строительной площадке и мгновенно предложат решение.

Всего за один телефонный звонок специалисты отдела по работе с клиентами предоставят консультацию, примут заказы, организуют доставку и ремонт.

Поделиться