Аккумуляторный заклепочник

Аккумуляторный инструмент для монтажа заклепок

RT 6-A22 – именно то, что вам нужно для удобной установки глухих заклепок без каких-либо усилий

Быстрый и удобный в работе инструмент для монтажа глухих заклепок Hilti подходит для широкого спектра областей применения и монтажных работ, требующих использования глухих заклепок диаметром от 2,4 мм до 5,0 мм.

Подходит для различных областей применения

Работа с металлом

Изготовление металлоконструкций

Монтаж фасадных панелей

Монтаж фасадных панелей и систем

Установка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

С помощью RT 6-A22 осуществлять монтаж кровли – легко!

Установка ограждений и монтаж кровли

Универсальный и удобный аккумуляторный инструмент RT 6-A22 облегчает работы по монтажу глухих заклепок

Регулирование с помощью курка в одно касание

Курок однократного действия

RT 6-A22 отличается высоким тянущим усилием 10000 Н, активируемым простым касанием курка однократного действия – благодаря этому можно устанавливать заклепки практически мгновенно.

Эргономичная рукоятка и балансировка RT 6-A22

Эргономичная рукоятка и идеальная балансировка

Инструмент RT 6-A22 проектировался для максимально комфортабельной работы. Отлично подходит для крупномасштабных работ по монтажу глухих заклепок.

RT 6-A22 оборудован бесщеточным двигателем

Бесщеточный двигатель

Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую удельную мощность на единицу массы, высокоскоростную работу и электронное управление для длительного срока службы.

RT 6-A22 riveting tool

Правильный клепальный инструмент для ваших работ.

При выборе инструмента для монтажа заклепок определяющими являются два фактора: количество заклепок, которые требуется установить, и место работы.

Пневматические инструменты требуют подвода воздуха, что может ограничивать их диапазон действия, а производительность ручных инструментов ограничивается силой и выносливостью операторов. Поэтому при выполнении работ по массовому монтажу или производству именно беспроводной заклепочник поможет обеспечить производственные потребности.

Аккумуляторный инструмент для монтажа глухих заклепок Hilti RT 6-A22 подходит для широкого спектра областей применения и отраслей промышленности. В дополнение к эргономике и легковесной конструкции инструмент обладает такими возможностями, повышающими производительность, как:

  • Съемный мундштук для удобной очистки или удаления мусора.
  • Курок, срабатывающий в одно касание для снижения нагрузки на кисть/руку оператора. 
  • Сборник, вмещающий до 200 стержней заклепки. Усилие вытягивания 10000 Н.
  • Возможность установить более 1000 заклепок диаметром до 5 мм на одном заряде батареи 3,0 Ач.
  • Литий-ионные аккумуляторые батареи на платформе 22 В доступны емкостью 2,6 Ач, 3,0 Ач и 5,2 Ач, что дает возможность выбора между объемом работы и весом.

Please enter Alternative Text here (optional)

Принадлежности, обеспечивающие максимальную гибкость

Мундштук для клепального инструмента

Мундштуки

Инструмент RT 6-A22 поставляется с четырьмя различными мундштуками, которые можно быстро заменять. Они позволяют монтировать заклепки размером от  2,4 до 5,0 мм.

Nose cover for the RT 6-A22 Riveting Tool

Съемный колпачок мундштука

Съемный колпачок мундштука обеспечивает удобство обслуживания и чистки инструмента. Кроме того, при необходимости также можно менять внутренние быстроизнашивающиеся детали.

Jaws for the RT 6-A22 Riveting Tool

Патрон

Патрон RT 6-A22 можно быстро извлечь для очистки или замены, открыв колпачок мундштука.

B 22/3.0 Li-ion battery pack

Совместимость с платформой 22В

Аккумуляторные батареи Hilti B22 включают полностью герметичную электронную часть для усиленной защиты от пыли, влажности и воды, и обеспечивают срок службы на 20% дольше, чем другие компактные батареи.

Помогаем выполнять повседневные задачи

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте. Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Собери свой собственный комплект

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется. Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходнеых материалов.

Чтобы проконсультироваться со специалистом отдела по работе с клиентами, нужно просто позвонить

Ваш партнер в режиме 24/7

Не важно, какую работу вы выполняете и где находитесь, наша команда всегда готова прийти вам на помо

В нашем штате имеются специально назначенные менеджеры по работе с клиентами и технические консультанты, которые могут с вами встретиться непосредственно на строительной площадке и сразу же предложить решение вашей проблемы. Наши представители отдела по работе с клиентами могут предоставить информацию, принять заказ, организовать доставку и ремонт - для этого нужно сделать всего один звонок.

Поделиться