опресовочный инструмент труб

Компактный беспроводной опрессовочный инструмент

Опрессовочный инструмент NPR 19-A и NPR 32-A для для быстрого и надежного обжима труб

Поставляется с наиболее часто используемыми обжимными профилями, одобрено многими поставщиками трубных систем.

Имеются различные обжимные профили

19 kN press jaw

Обжимные клещи 19 кН

32 kN press jaw

Обжимные клещи 32 кН

Press ring

Обжимное кольцо

Actuator jaw

Рабочие клещи

Надежное соединение: технология Hilti, включая опрессовочный инструмент, позволяет планировать производительность

Металлические и пластиковые трубы

Подходит как для металлических, так и для пластиковых труб

Компактный линейный дизайн обеспечивает свободный доступ и маневренность в ограниченном пространстве. Инструмент обладает характеристиками, обеспечивающими идеальную совместимость, включая:
  • Поворотная голова с возможностью разворота на 350-градусов
  • Светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны
  • Автоматическое разжатие клещей после завершения работы
Технология Hilti гарантирует надежность

Надежность с технологией Hilti

Наша система обслуживания инструментов, приспособлений и арендуемого инструмента предлагает минимальный срок выполнения ремонта.

Приложение Hilti Connect своевременно сообщает о необходимости обслуживания инструмента, что обеспечивает постоянную эксплуатацию и работоспособного инструмента.

ON!Track облегчает управление обжимным инструментом на площадке.

опрессовка

Соответствие системы

Оценки качества, полученные от заслуживающих доверия поставщиков, подтверждают, что беспроводной опрессовочный инструмент Hilti - это правильный выбор.

В дополнение, весь наш опрессовочный инструмент и приспособления прошли сертификацию и испытания в техническом институте TŰV Süd; при этом мы планируем стать партнерами с большим количеством поставщиков систем в будущем.

Умная конструкция

"Умная" конструкция

Наш опрессовочный инструмент оборудован комбинацией характеристик, позволяющих избежать ошибки:

  • Акустические и оптические сигналы предупреждают пользователя о том, что процесс обжима не завершен, о наличии технической неисправности, а также о необходимости обслуживания.
  • Встроенный алгоритм обеспечивает защиту от начала обжима в случае, если заряда батареи не хватит для завершения процесса.

Поставляется с различными обжимными профилями. Одобрено многочисленными поставщиками для применения с наиболее стандартными трубными системами.

обжимные клещи NPR PM G

NPR PM G

Обжимные клещи для пресс-фитингов G-образного профиля до 40 мм. Совместимы с обжимным инструментом NPR 19-A. Официально утверждено для работы с трубными системами Geberit Mepla.

Обжимные клещи NPR PM TH

NPR PM TH

Обжимные клещи для пресс-фитингов TH-образного профиля до 40 мм. Совместимы с обжимным инструментом NPR 19-A.

NPR PM U press jaw

NPR PM U

Обжимные клещи для пресс-фитингов U-образного профиля до 40 мм. Совместимы с обжимным инструментом NPR 19-A.

NPR PM V press jaw

NPR PM V

Обжимные клещи для пресс-фитингов V-образного профиля до 35 мм. Совместимы с обжимным инструментом NPR 19-A.

NPR PS TH press jaw

NPR PS TH

Обжимные клещи для пресс-фитингов TH-образного профиля до 50 мм. Совместимы с обжимным инструментом NPR 32-A.

NPR PS V press jaw

NPR PS V

Обжимные клещи для пресс-фитингов V-образного профиля до 54 мм. Совместимы с обжимным инструментом NPR 32-A.

NPR PS U press jaw

NPR PS U

Обжимные клещи для пресс-фитингов U-образного профиля до 40 мм. Совместимы с обжимным инструментом NPR 32-A.

Ежедневная помощь в работе

Ежедневная помощь в работе

Услуги, которые позволяют избежать простоя в работе

Непредвиденные или скрытые факторы, включая потерянный или поврежденный инструмент, а также расходы на ремонт, могут привести с серьезному снижению производительности на рабочей площадке. Наши услуги позволяют избежать данных дополнительных расходов и продолжить работу.

 

Конфигуратор позволяет выбрать инструмент для вашего комплекта

Конфигуратор аккумуляторных комплектов

Подбирайте инструмент для предстоящего проекта или просто приобретаете новый беспроводной инструмент. Мы максимально облегчили процедуру подбора в соответствии с вашими запросами!  

Конфигуратор аккумуляторных комплектов позволяет подобрать любую комбинацию инструментов из нашего портфеля беспроводного инструмента с учетом рекомендаций по батареям, зарядным устройства и расходным материалам.

Связаться по телефону с квалифицированным специалистом по обслуживанию клиентов

Ваш партнер в режиме 24/7

Вне зависимости от сложности проекта наша команда всегда готова прийти на помощь

Также у нас есть менеджеры по работе с клиентами и технические консультанты, которые готовы выехать на площадку и предложить лучшее решение!

Наши специалисты по обслуживанию клиентов могут предоставить информацию, принять заказ, организовать поставку или ремонт всего после одного звонка. Более того, мы предоставляем мгновенный доступ к продукции Hilti в многочисленных фирменных магазинах, где можно ознакомиться с нашим инструментом и приспособлениями, а также получить квалифицированную консультацию.

Поделиться