Дозатор для герметика Hilti

Универсальный аккумуляторный дозатор для герметика

С помощью дозатора CD 4-A22 вы сможете управлять процессом нанесения однокомпонентных герметиков

Инструмент для герметика Hilti легко подготовить к работе и использовать. Он позволяет регулировать скорость введения и расход состава, обеспечивая плавное нанесение и минимум отходов. Пистолет доступен в двух вариантах, для работы как с пластмассовыми тубами, так и с упаковками из фольги.

Подходит для широкого спектра областей применений

Уплотнение компенсационных швов

Уплотнение компенсационных швов

Уплотнение для защиты от дыма

Уплотнение для защиты от дыма

Уплотнение для защиты от шума

Уплотнение для защиты от шума

Удобный в эксплуатации инструмент CD 4-A22 гарантирует минимальные потери материала и повышает производительность

Регулирование расхода

Регулирование переменного расхода

Регулятор на 6 скоростей и курок плавного регулирования позволяют управлять расходом материала в соответствии с его вязкостью, как для области применения, требующей больших объемов, так и для высокоточных работ.

High dispensing force

Высокое усилие введения

Усилие введения 5000 Н упрощает работу с высоковязким материалом, в то же время снижая нагрузку на кисть/руку согласно требованиям по охране труда и технике безопасности.

Взаимозаменяемые картриджи

Взаимозаменяемые картриджи

Благодаря взаимозаменяемым картриджам для упаковок объемом 600 и 310 мл, инструмент CD 4-A22 можно использовать с широким ассортиментом клеящих веществ и герметиков.

Material management

Управление материалами

Сочетание функции регулирования расхода и высокого усилия введения поможет вам использовать герметик до конца, одновременно сокращая количество излишков и отходов материала.

CD 4-A22 caulking gun for dispensing single component sealants and adhesives

Уменьшенное количество отходов и возможность контроля пользователем.

По мере того как расширяется область применения уплотнений, начиная с герметиков и клеящих веществ и заканчивая противопожарными составами, также растут и требования к дозаторам в том, что касается устранения беспорядка и возможности контроля пользователем.

Прочистка забитых сопел, регулирование расхода или устранение пролитых излишков материала отнимает у вас слишком много времени – вот почему мы разработали CD 4-A22 способным защитить вас от этих источников раздражения в повседневной работе.

Благодаря усилию введения 5000 Н и объему, который можно выбирать между 310 мл и 600 мл, вы получаете большую гибкость в пределах вашихн применений. Сочетание регулятора расхода на 6 положений и курка плавного регулирования скорости позволяет вам точно контролировать расход герметика или клея. Кроме того, функция автоматического реверса устраняет капание и потери материала, помогая сберечь ваши деньги и время.

Инструмент CD 4-A22 полностью совместим с серией аккумуляторных инструментов 22 В, поэтому можно использовать имеющиеся аккумуляторные батареи и не искать дополнительный источник питания. В сочетании с аккумуляторной батареей Hilti B 22/5.2 А-ч инструмент будет работать на одном заряде в течение всего рабочего дня.

Простота применения с противопожарными герметиками.

Уплотнение сверху и снизу стены важно как для противопожарных, так и для архитектурных нужд. Благодаря чрезвычайно точному регулированию, инструмент CD 4-A22 идеально подходит для уплотнения соединений для защиты от пожара и дыма, если при этом вы хотите добиться и внешне привлекательной отделки. При правильном выборе противопожарной продукции Hilti можно получить и дополнительные характеристики – например, шумозащиту или защиту от смещения швов.

Для максимальной гибкости CD4-A22 оснащается двумя взаимозаменяемыми сборочными комплектами

Длинный сборочный комплект для пистолета для герметика CD 4-A22

Длинный сборочный комплект CD 4 со стволом

Длинный сборочный комплект включает в себя шестигранный ключ и винт. Это позволяет без труда зафиксировать его на CD 4-A22 для нанесения материала в упаковках из фольги емкостью 600 мл/20 унций.

Короткий сборочный комплект для CD 4-A22

Короткий сборочный комплект CD 4 для пластиковых туб

Короткий сборочный комплект включает в себя шестигранный ключ и винт. Это позволяет без труда зафиксировать его на CD 4-A22 для нанесения материала в пластмассовых тубах емкостью 310 мл/10 унций.

B 22/3.0 Li-ion battery pack

Литий-ионная батарея B 22/3.0

Включает полностью герметичную электронную часть для усиленной защиты от пыли, влажности и воды, и обеспечивает срок службы на 20% дольше, чем другие компактные батареи.

C436-350 Battery Charger

Зарядное устройство C4/36-350

Универсальное устройство для быстрой зарядки любых литий-ионных аккумуляторных батарей Hilti, защищающее батареи от низкого напряжения и других неблагоприятных условий зарядки.

Помогаем выполнять повседневные задачи

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Конфигуратор аккумуляторных наборов

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Чтобы проконсультироваться со специалистом отдела по работе с клиентами, нужно просто позвонить

Ваш партнер в режиме 24/7

Не важно, какую работу вы выполняете и где находитесь, наши бригады всегда готовы вам с этим помочь

В нашем штате имеются специально назначенные менеджеры по работе с клиентами и технические консультанты, которые могут с вами встретиться непосредственно на строительной площадке и сразу же предложить решение вашей проблемы.

Наши представители отдела по работе с клиентами могут предоставить информацию, принять заказ, организовать доставку и ремонт - для этого нужно сделать всего один звонок.

Поделиться