Introducing the BX 03-A22 fastening tool

Переходите на аккумуляторные монтажные инструменты

С инструментом BX 3 можно работать без каких-либо затруднений

Надежность, постоянно высокая производительность и превосходное качество монтажа на бетоне, стали и некоторых типах полнотелого кирпича.

 

Подходит для самых разнообразных материалов

Working with concrete

Бетон

Полнотелый кирпич

Полнотелый кирпич

Сталь

Сталь

Поворотный момент в технике прямого монтажа – работа без горения с питанием только от стандартной аккумуляторной батареи 22 в

Mechanical and electrical

Механические монтажные и электромонтажные работы

Благодаря короткому ходу, малой отдаче и более редкому застреванию гвоздей, инструмент BX 3-ME 02 позволяет проводить механические монтажные и электромонтажные работы без каких-либо затруднений. Работая с высококачественными стальными гвоздями, также можно достичь большей производительности.

Interior finishing

Внутренняя отделка

Скорость имеет значение. Вот почему мы разработали инструмент BX 3 02, способный выполнять один крепеж в секунду. Это поможет вам справиться с такими работами, как установка гипсокартонных конструкций. Кроме того, сохранить производительность вам поможет более длинный магазин, рассчитанный на 30 гвоздей, и индикатор пополнения гвоздей.

Propellant free

Без топлива

BX 3 работает без сгорания (без использования газа или пороха), с питанием исключительно от имеющейся литий-ионной батареи 22 В. У вас будет необходимая мощность без каких-либо сложностей, связанных с заказом, доставкой и утилизацией горючих веществ на рабочей площадке. Кроме того, ваша производительность будет еще выше благодаря меньшей отдаче, более низкому уровню шума и более редкому застреванию гвоздей.

Smart tools

Интеллектуальные инструменты

Наш инструмент BX 3 второго поколения присоединился к постоянно увеличивающемуся числу инструментов Hilti, способных общаться с пользователем. С помощью встроенной в инструмент технологии Bluetooth и нашего приложения Hilti Connect вы сможете отслеживать количество креплений, смотреть видео с инструкциями, активно искать и устранять неисправности в рамках текущего технического обслуживания и даже организовывать обслуживание или ремонт прямо на рабочей площадке.

Сбалансированный, быстрый и надежный

BX 3 – отличный инструмент, особенно для работ на высоте

«Баланс инструмента BX 3 просто отличный, особенно при работе на высоте, прокладке верхних рельсов и т.д. Мы всегда думаем о скорости и надежности. Когда ты знаешь, что сможешь починить свои рельсы – нет проблем!»

Решения по креплению кабелей к бетону, стали, силикатному полнотелому кирпичу с помощью техники прямого монтажа

X-P B3 MX nails

X-P B3 MX

Надежный гвоздь в ленте по бетону для аккумуляторного электрического монтажного пистолета BX 3.

Заказать онлайн
X-C B3 MX nails

X-C B3 MX

Стандартный гвоздь в ленте для аккумуляторного монтажного пистолета BX 3.
 

Заказать онлайн
X-FB MX conduit clip

X-FB MX

Клипса для кабельных каналов.

 

Заказать онлайн
X-UCT MX universal cable tie holder

X-UCT MX

Универсальный держатель кабельной стяжки.

 

Заказать онлайн
Помогаем выполнять повседневные задачи

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу.

Конфигуратор аккумуляторных наборов

Конфигуратор - Собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери свой собственный комплект» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Чтобы проконсультироваться со специально назначенным представителем службы работы с клиентами, нужно просто позвонить

Ваш партнер в режиме 24/7

Не важно, какую работу вы выполняете и где находитесь, наша команда всегда готова вам с этим помочь.

В нашем штате имеются специально назначенные менеджеры по работе с клиентами и технические консультанты, которые могут с вами встретиться непосредственно на строительной площадке и сразу же предложить решение вашей проблемы.

Наши представители службы по работе с клиентами могут предоставить информацию, принять заказ, организовать доставку и ремонт - для этого нужно сделать всего один звонок. Кроме того, у вас есть постоянный доступ к нашей продукции на сайте Hilti, где можно получить дополнительные рекомендации.

Поделиться