Introducing the B22 4.0 and B22 8.0 batteries

Больше ЭНЕРГИИ ВАШИМ АККУМУЛЯТОРНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

Батареи Hilti B 22/4.0 и B 22/8.0 разработаны, чтобы обеспечить вас энергией. Всегда. Везде

Когда вам требуется мощность для любых видов работ, новейшая технология литий-ионных батарей от Hilti – идеальное решение для ваших аккумуляторных электроинструментов 22В.

Разработаны с учетом требований строительной площадки

New cell technology in the B22 batteries

Новая технология ячеек батареи

All Hilti batteries have a robust outer casing

Прочный корпус

Increased runtime

Увеличенное время работы

Higher performance with the B22 4.0 and 8.0 batteries

Увеличенная производительность

New cell technology in the B22 4.0 and 8.0 batteries helps to improve your productivity

Технология следующего поколения

Мы работаем над повышением производительности наших батарей, и в батареях B 22/4.0 и B 22/8.0 используются более крупные и эффективные литий-ионные ячейки формата 21700 для увеличения времени работы и повышения производительности ваших инструментов.

The B22 4.0 and B22 8.0 batteries are compatible with your existing 22 V tools

Совместимость платформ

Новые батареи B 22/4.0 и B 22/8.0 полностью совместимы со всем ассортиментом инструментов Hilti 22В

B22 4.0 and B22 8.0 batteries provide power that's easy to handle

Дополнительная мощность без потерь

Новая технология ячеек увеличивает количество сохраняемой энергии и обеспечивает меньший нагрев батареи при работе, что уменьшает потери энергии. Это означает, что ваши электроинструменты будут работать дольше даже в самых сложных условиях.

Please enter alternative text here (optional)

Что нового в батареях B 22/4.0 и B 22/8.0?

Новые батареи B 22/4.0 и B 22/8.0 повышают производительность используемых электроинструментов 22 вольта за счет интеграции новых мощных ячеек формата 21700 в прочном корпусе и нашей усовершенствованной системы управления ячейками Cordless Power Care (CPC).

Мы увеличили энергоемкость и обеспечили более высокую выходную мощность, увеличив время работы и уменьшив время зарядки. Если вы не ищете компромиссов по весу или размеру, батарея B 22/4.0 обеспечит идеальный баланс мощности и времени работы и подойдет для выполнения различных видов работ с широким спектром материалов.

Батарея B 22/8.0 – это самое мощное решение, которое обеспечивает высокую мощность для ваших электроинструментов 22В, увеличение работы на одном заряде до 80% и уменьшение необходимости частых зарядок, сохраняя все преимущества надежной конструкции Hilti, позволяющей литий-ионной батарее выдерживать жесткие условия на строительной площадке.

Мы предлагаем платформы 12 В, 22 В и 36 В, и вы можете выбрать мощность и возможности использования, соответствующие вашему виду работ.

Батареи B22 4.0 / 8.0

Широкий ассортимент зарядных устройств и аксессуаров, чтобы вы никогда не оставались без заряда

C 4/36-350

C 4/36-350

Зарядное устройство ускоренной зарядки с несколькими уровнями напряжения для любых литий-ионных батарей Hilti

Заказать онлайн
C 4/36-90

C 4/36-90

Компактное зарядное устройство с несколькими уровнями напряжения для любых литий-ионных батарей Hilti

Заказать онлайн
C 4/36-MC4

C 4/36-MC4

Четырехсекционное зарядное устройство с несколькими уровнями напряжения для любых литий-ионных батарей Hilti

Заказать онлайн
BD 14/36

BD 14/36

Диагностическое устройство для проверки работоспособности литий-ионных батарей Hilti

Заказать онлайн
RC 4/36

RC 4/36-DAB

Надежное радио-зарядное устройство с функциями DAB, NFC и Bluetooth

Заказать онлайн
Helping you with your daily business

Помогаем выполнять повседневные задачи

Услуги, позволяющие вам работать дольше

Такие непредсказуемые или скрытые факторы, как потеря или повреждение инструментов и расходы на ремонт, могут привести к серьезному снижению производительности на рабочем месте.

Наши предложения по обслуживанию помогут вам избежать этих дополнительных расходов и не прерывать работу. 

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

Конфигуратор - собери себе набор

Если нужно оснастить рабочую бригаду для предстоящего проекта или просто добавить новый аккумуляторный инструмент, наш конфигуратор поможет выбрать именно то, что вам требуется.

Конфигуратор «Собери себе набор» позволяет выбрать любую комбинацию инструментов из нашего аккумуляторного ассортимента, предоставляя рекомендации по выбору аккумуляторных батарей, зарядных устройств и расходных материалов.

Dedicated customer service agent just a phone call away

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ КРУГЛОСУТОЧНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Любой вид работ, любое место выполнения работ – наши специалисты всегда готовы прийти на помощь

У нас есть специальные менеджеры по работе с клиентами и технические консультанты, которые встретятся с вами прямо на строительной площадке и мгновенно предложат решения.
Наши агенты по обслуживанию клиентов могут предоставить информацию, принять заказы, организовать доставку и ремонт всего одним телефонным звонком. Кроме того, у вас есть мгновенный доступ к нашей продукции во многих магазинах Hilti, где вы можете опробовать наши инструменты и вставки и получить дополнительные рекомендации.

Поделиться