Ассортимент новых беспроводных интрументов Hilti для строительных работ

Продукты

Представляем парк аккумуляторных инструментов, разработанных для повышения вашей производительности

Плотный график и нехватка квалифицированного персонала означает, что нужно учитывать каждый час на рабочей площадке.  Аккумуляторные инструменты обеспечивают мощность и маневренность, чтобы сделать больше за меньшее время – помогая вашему бизнесу расти.

УЗНАЙТЕ, КАК АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОГУТ УСКОРИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЮБЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Аккумуляторная дрель/шуруповёрт SF 2-A12

Узнать больше

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт SFD 2-A12

Узнать больше

Аккумуляторный ударный винтовёрт SID 2-A12

Узнать больше
SID 4-A22 impact driver

Ударный винтоверт SID 4-A22

Узнать больше
SIW 6AT-A22 impact wrench

Ударный гайковерт SIW 6AT-A22

Узнать больше

Инструмент для монтажа глухих заклепок RT 6-A22

Узнать больше
BX 3-A22 fastening tool

Монтажный пистолет BX 3-A22

Узнать больше

Аккумуляторный монтажный пистолет BX 3-BT A22

Узнать больше

Дрели-шуруповёрты SF 6-A22 и SF 6H-A22

Узнать больше
TE 6-A22 rotary hammer drill

Перфоратор TE 6-A22

Узнать больше

Аккумуляторный перфоратор TE 60-A36

Узнать больше
SJT 6-A22 jig saw

Лобзиковая пила SJD 6-A22

Узнать больше
SJT 6-A22 jig saw

Лобзиковая пила SJT 6-A22

Узнать больше
SB 4-A22 band saw

Ленточная пила SB 4-A22

Узнать больше
sc 60-w

Аккумуляторная циркулярная пила SC 60W-A36

Узнать больше

Аккумуляторная сабельная пила SR 2-A12

Узнать больше

Аккумуляторная сабельная пила SR 4-A22

Заказать онлайн
SR 6-A22 reciprocating saw

Сабельная пила SR 6-A22

Узнать больше
sr 30

Сабельная пила SR 30-A36

Узнать больше
pm 40-mg

Мультилинейный лазерный уровень PM 40-MG

Узнать больше

Мультилинейный лазерный нивелир PM 30-MG

Узнать больше
pr 30

Ротационный лазерный нивелир PR 30-HVS A12

Узнать больше
pr 2

Ротационный лазерный нивелир PR 2-HS A12

Узнать больше

Аккумуляторный фонарь SL 6-A22

Узнать больше

Дозатор для герметика CD 4-A22

Узнать больше
NPR 19-A and NPE 32-A press tools

Обжимной инструмент NPR 19-A и NPR 32-A

Узнать больше

Аккумуляторная УШМ AG 4S-A22

Узнать больше

Новые батареи 12 В

Узнать больше

Новые батареи 22 В

Узнать больше

Новые батареи 36 В

Узнать больше
Чтобы проконсультироваться со специально назначенным представителем службы по работе с клиентами, нужно просто позвонить

Ваш партнер в режиме 24/7

Неважно, какую работу вы выполняете и где находитесь, наша команда всегда готова вам с этим помочь

В нашем штате имеются специально обученные технические консультанты, которые могут с вами встретиться непосредственно на строительной площадке и сразу же предложить решение вашей проблемы.

Наши специалисты по работе с клиентами могут предоставить информацию, принять заказ, организовать доставку и ремонт – для этого нужно сделать всего один звонок. Кроме того, вы можете ознакомиться с инструментами и расходными материалами Hilti и получить дополнительные рекомендации на нашем официальном сайте.

Поделиться