Расширьте свои возможности с 12 В дрелями и ударны

Выполняйте работы в любом месте, любым способом с аккумуляторными дреля и ударные винтовертами Hilti

Компактные, легкие, эргономичные и удобные в использовании даже в труднодоступных местах. Новая линейка аккумуляторных дрелей, в том числе и с ударом, ударных винтовертов и шуруповертов Hilti 12 В обеспечивает портативность, универсальность и производительность при работе с легкими нагрузками.

The Hilti range of 12V cordless drills, screw drivers, and impact drivers.

Небольшой размер, низкий вес, высокая производительность

Cordless performance ina small package with 12 volt universal cordless tools

Когда речь идет об аккумуляторных дрелях и ударных винтовертах 12 В, компактность, эргономичность и вес так же важны, как и показатели производительности. Новая линейка аккумуляторных дрелей и ударных винтовертов имеет небольшой размер, низкий вес, высокую производительность и обеспечивает больший контроль при небольших нагрузках в труднодоступных местах или при выполнении работ над головой.

В целях повышения производительности новые аккумуляторные инструменты с батареями 12 В снабжены функциями, которые обеспечивают высокую скорость и крутящий момент, эргономику и количество работы на одном заряде, отвечающие требованиям наиболее часто выполняемых видов работ с небольшими нагрузками. Дерево, металл, пластмасса, кирпич или каменная кладка – быстрое выполнение любых видов работ с повышенной эффективностью будет обеспечено благодаря бесщеточным двигателям, повышению производительности за счет широкого ассортимента расходных материалов для сверления, откручивания и закручивания болтов и гаек и устройства креплений, а также улучшенной эргономике при использовании модернизированных светодиодных ламп, которые обеспечивают более широкую площадь бестеневого освещения.

choose the 12 volt cordless tool that's right for you

SF 2-A12

SF 2-A12

Сверхкомпактная аккумуляторная дрель-шуруповерт 12 В с бесщеточным двигателем и быстрозажимным патроном 10 мм для выполнения работ в труднодоступных местах, когда требуется инструмент небольшого веса с точным управлением.

Заказать онлайн
SF 2H-A12

SF 2H-A12

Сверхкомпактная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 12 В с бесщеточным двигателем и быстрозажимным патроном 10 мм для работ в каменной или кирпичной кладке или монтажных работ.

Заказать онлайн
SFD 2-A12

SFD 2-A12

Малогабаритный аккумуляторный шуруповерт 12 В с бесщеточным двигателем и шестигранным патроном 1/4", обеспечивающий компактность и точный контроль крутящего момента.

Заказать онлайн
SID 2-A12

SID 2-A12

Малогабаритный аккумуляторный ударный винтоверт 12 В с бесщеточным двигателем и шестигранным патроном 1/4", небольшого веса которого удалось добиться не в ущерб высокому крутящему моменту.

Заказать онлайн

компактный инструмент, который вы можете взять с с

Дрель-шуруповерт SF 2-A12 и ударная дрель-шуруповерт SF 2H-A12 при небольших размерах обеспечивают в

Благодаря еще более компактному размеру и уменьшенному весу, аккумуляторная дрель-шуруповерт нового поколения Hilti SF 2-A12 и аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SF 2H-A12 представляют собой идеальное высокоэффективное решение для работы в ограниченном пространстве или труднодоступных местах.

Модернизированные светодиодные лампы обеспечивают бестеневое освещение места выполнения работ, а бесщеточный двигатель позволил сделать инструмент более компактным, с высокой скоростью вращения 1600 об/мин и крутящим моментом 34 Нм.

The new SF 2-A12 and SF 2H-A12 give you compact control to go anywhere

Компактный инструмент с новым уровнем удобства исп

Шуруповерт SFD 2-A12 для выполнения работ, которые требуют использования компактного инструмента с т

Компактный и легкий аккумуляторный шуруповерт SFD 2-A12 оснащен мощным бесщеточным двигателем и новой светодиодной подсветкой, а также имеет улучшенную эргономику, что делает его идеальным выбором для работы в ограниченном пространстве или труднодоступных местах. Батарея 12 В и новый дизайн рукоятки обеспечивают удобство использования и возможность уверенно удерживать инструмент. 

Вы точно управляете инструментом, который идеально подходит для выполнения таких видов работ, как установка электрических выключателей, розеток, трубных хомутов и другого оборудования, для закручивания шурупов диаметром до 6 мм в дерево и саморезов диаметром до 4,8 мм в металл.

The SFD 2-A12 lets you reach new limits

Расширьте свои возможности и раскройте потенциал

Компактный аккумуляторный ударный винтоверт SID 2-A12 поможет вам раскрыть свой потенциал и обеспечи

Обладая производительностью инструмента более крупного размера, ударный винтоверт SID 2-A12 с новым бесщеточным двигателем, несмотря на свой уменьшенный размер и вес, обеспечивает высокую скорость вращения 2750 об/мин и номинальный крутящий момент до 170 Нм.

Поэтому при закручивании саморезов в металл, а также при установке анкеров HUS 3 с малой глубиной заделки или рамных анкеров HRD диаметром до 8 мм в кирпичную кладку и бетон, вы не будете разочарованы удобством использования, эргономикой и улучшенным контролем над инструментом.  

The SID 2-A12 helps to unlock your potential

Меньше время зарядки, больше время работы

Усовершенствованные литий-ионные батареи B 12 для бесперебойной работы ваших инструментов

Идеальный партнер для ваших универсальных аккумуляторных инструментов 12 В, батареи B 12/2.6 и новые литий-ионные батареи B 12/4.0 с технологией Cordless Power Care (CPC) обеспечивают достаточную мощность для выполнения различных видов работ.

Кроме того, в батареях B 12/4.0 используются новые мощные ячейки формата 21700 и усовершенствованная система управления в прочном корпусе, что обеспечивает большую энергоемкость и более высокую выходную мощность, увеличивая время работы и уменьшая количество перезарядок. 

Результат? Более длительное время работы на одной зарядке, меньше простоев и более высокая производительность.

The new range of 12V batteries can improve your performance

Поделиться