Номинальное напряжение, номинальный ток, частота и номинальная потребляемая мощность указаны на заводской табличке (данные могут варьироваться в зависимости от экспортного исполнения).
При запитывании от генератора/трансформатора его выходная мощность должна быть как минимум вдвое выше номинальной потребляемой мощности, которая указана на заводской табличке установки. Рабочее напряжение трансформатора или генератора должно всегда находиться в диапазоне между +5 % и -15 % номинального напряжения установки.
|
DD 150-U
|
Номинальный ток
|
230 В
|
10,3 A
|
Номинальная потребляемая мощность
|
2 200 Вт
|
Масса установки алмазного бурения
|
8,2 кг
|
Масса станины с комбинированной опорной плитой и кареткой
|
13,3 кг
|
Размеры установки алмазного бурения (Д×Ш×В)
|
516 мм x 129 мм x 159 мм
|
Размеры станины (Д×Ш×В)
|
610 мм x 250 мм x 952 мм
|
Макс. допустимое давление воды в подающем водопроводе
|
≤ 6 бар
|
Номинальная частота вращения на холостом ходу
|
1-я ступень
|
840 об/мин
|
2-я ступень
|
1 640 об/мин
|
3-я ступень
|
3 070 об/мин
|
Класс защиты
|
Класс защиты I (заземление)
|
Используйте только подходящие для данной области применения удлинительные кабели с достаточным сечением.
Рекомендуемые минимальное сечение и максимальная длина кабелей:
Сечение провода → ↓ Напряжение электросети
|
1,5 мм²
|
2,5 мм²
|
3,5 мм²
|
4,0 мм²
|
100 В
|
не рекомендуется
|
не рекомендуется
|
25 м
|
не рекомендуется
|
110 В
|
не рекомендуется
|
15 м
|
не рекомендуется
|
30 м
|
127 В
|
не рекомендуется
|
20 м
|
не рекомендуется
|
35 м
|
220 В
|
35 м
|
65 м
|
не рекомендуется
|
105 м
|
230 В
|
40 м
|
70 м
|
не рекомендуется
|
110 м
|
240 В
|
40 м
|
70 м
|
не рекомендуется
|
110 м
|
Приводимые здесь значения уровня звукового давления и вибрации были измерены согласно стандартизированной процедуре измерения и могут использоваться для сравнения электроинструментов между собой. Они также подходят для предварительной оценки вредных воздействий.
Указанные данные применимы к основным областям применения электроинструмента. Однако, если электроинструмент используется для других целей, с другими рабочими (сменными) инструментами или в случае его неудовлетворительного технического обслуживания, данные могут быть иными. Вследствие этого в течение всего периода работы электроинструмента возможно значительное увеличение вредных воздействий.
Для точного определения вредных воздействий следует также учитывать промежутки времени, в течение которых электроинструмент находится в выключенном состоянии или работает вхолостую. Вследствие этого в течение всего периода работы электроинструмента возможно заметное уменьшение вредных воздействий.
Примите дополнительные меры безопасности для защиты пользователя от воздействия возникающего шума и/или вибраций, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих (сменных) инструментов, сохранение тепла рук, правильная организация рабочих процессов.
Значения уровня шума
|
С ручным ведением
|
Со станиной
|
Уровень звуковой мощности (LWA)
|
98 дБ(А)
|
106 дБ(А)
|
Погрешность уровня звуковой мощности (KWA)
|
3 дБ(А)
|
3 дБ(А)
|
Уровень звукового давления (LpA)
|
87 дБ(А)
|
93 дБ(А)
|
Погрешность уровня звукового давления (KpA)
|
3 дБ(А)
|
3 дБ(А)
|
Общие значения вибрации
|
С ручным ведением
|
Со станиной
|
Сверление в бетоне (мокрый способ) (ah,DD)
|
7 м/с²
|
3,5 м/с²
|
Коэффициент погрешности (K)
|
1,5 м/с²
|
1,5 м/с²
|
Сверление HDMU в силикатном кирпиче (сухой способ) (ah,DD)
|
6,5 м/с²
|
·/·
|
Коэффициент погрешности (K)
|
6,5 м/с²
|
·/·
|
Сверление PCM в силикатном кирпиче (сухой способ) (ah,DD)
|
14,5 м/с²
|
·/·
|
Коэффициент погрешности (K)
|
4,5 м/с²
|
·/·
|