Язык
Техническая документация СКАЧАТЬ PDF (RU) [2 MB]

DC-EX 125/5"M

Оригинальное руководство по эксплуатации

Указания к документации

Об этом документе

Image alternative
    Импортер и уполномоченная изготовителем организация
  • (RU) Российская Федераци
    АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД", 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25
  • (BY) Республика Беларусь
    222750, Минская область, Дзержинский район, Р-1, 18-й км, 2 (около д. Слободка), помещение 1-34
  • (KZ) Республика Казахстан
    Республика Казахстан, индекс 050057, г.Алматы, ул.Тимирязева 42, павильон 15-9
    Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қ., Тимирязев көшесі, 15-9 павильоны
  • (AM) Республика Армения
    ООО Эйч-Кон, Республика Армения, г. Ереван, ул. Бабаяна 10/1
Страна производства: см. маркировочную табличку на оборудовании.
Дата производства: см. маркировочную табличку на оборудовании.
Соответствующий сертификат можно найти по адресу: www.hilti.ru
Специальных требований к условиям хранения, транспортировки и использования, кроме указанных в руководстве по эксплуатации, нет.
Срок службы изделия составляет 5 лет.
  • Ознакомьтесь с этим документом перед началом работы. Это является залогом безопасной работы и бесперебойной эксплуатации.
  • Соблюдайте указания по технике безопасности и предупреждающие указания, приводимые в данном документе и на изделии.
  • Храните руководство по эксплуатации всегда рядом с электроинструментом и передавайте электроинструмент будущим владельцам только вместе с этим руководством.

Пояснение к знакам (условным обозначениям)

Предупреждающие указания

Предупреждающие указания служат для предупреждения об опасностях при обращении с машиной. Используются следующие сигнальные слова:
ОПАСНО
ОПАСНО !
  • Общее обозначение непосредственной опасной ситуации, которая влечет за собой тяжелые травмы или смертельный исход.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
  • Общее обозначение потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой тяжелые травмы или смертельный исход.
ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО !
  • Общее обозначение потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой травмы или повреждение оборудования (материальный ущерб).

Символы, используемые в руководстве

В этом руководстве используются следующие символы:
Image alternative Перед использованием прочтите руководство по эксплуатации.
Image alternative Указания по эксплуатации и другая полезная информация
Image alternative Обращение с материалами, пригодными для вторичной переработки
Image alternative Не выбрасывайте электроустройства и аккумуляторы вместе с обычным мусором!

Символы на изображениях

На изображениях используются следующие символы:
Image alternative Эти цифры указывают на соответствующее изображение в начале данного руководства.
Image alternative Нумерация на изображениях отображает порядок выполнения рабочих операций и может отличаться от нумерации, используемой в тексте.
Image alternative Номера позиций используются в обзорном изображении. В обзоре изделия они указывают на номера в экспликации.
Image alternative Этот знак должен привлечь особое внимание пользователя при обращении с изделием.

Символы в зависимости от изделия

Символы

Кроме того, используются следующие символы:
Image alternative При выполнении работ с электроинструментом надевайте защитные очки.
Image alternative При выполнении работ с электроинструментом надевайте защитные наушники.
Image alternative При выполнении работ с электроинструментом надевайте защитные перчатки.

Информация об изделии

Изделия Image alternative предназначены для профессионального использования, поэтому они должны обслуживаться и ремонтироваться только уполномоченным и обученным персоналом. Этот персонал должен пройти специальный инструктаж по технике безопасности. Использование изделия и его оснастки не по назначению или его эксплуатация необученным персоналом могут представлять опасность.
Типовое обозначение и серийный номер указаны на заводской табличке.
  • Перепишите серийный номер в нижеприведенную табличную форму. Данные изделия необходимы при обращении в наше представительство или сервисный центр.
    Данные изделия
    Кожух
    DC-EX 125/5"M
    Поколение:
    01
    Серийный номер:

Безопасность

Указания по технике безопасности

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности и инструкциями из этой документации, а также изучите указания по технике безопасности для допущенных для данного применения (электро)инструментов и оснастки. Несоблюдение приводимых указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или к получению тяжелых травм.
Сохраните все указания по технике безопасности и инструкции для следующего пользователя.
  • Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки.
  • Используйте респиратор, который будет надежно задерживать возникающую пыль при сверлении и в ходе сервисных работ, защищая ваше лицо и дыхательные пути.
  • Даже при установленном кожухе всегда используйте боковую рукоятку допущенного для данного применения (электро)инструмента Hilti .
  • При замене рабочего инструмента надевайте защитные перчатки.

Назначение

Обзор изделия

Image alternative
  1. Соединительный элемент
  2. Выключатель с фиксатором
  3. Передняя клипса
  4. Скользящий башмак с маркировкой положения резки
  5. Защелка
  6. Салазки
  7. Ходовые колеса
  8. Крышка
  9. Стрелка, указывающая направление вращения
  10. Место привинчивания боковой рукоятки
  11. Задняя стенка
  12. Салазки
  13. Маркировка для подсоединения углошлифовальной машины
  14. Шкала ограничителя глубины
  15. Установочный винт
  16. Указание направления вращения для позиционирования поворота углошлифовальной машины

Комплект адаптеров для выборки пазов (принадлежности)

Image alternative
  1. Распорный адаптер
  2. Распорная шайба 3 мм
  3. Распорная шайба 6 мм
  4. Вырубной инструмент

Использование по назначению

Кожух DC‑EX 125/ 5" M предназначен для резки и штробления материалов на минеральной основе, преимущественно кирпичной кладки, для кругов диаметром 125 мм/5" в комбинации с пылесосом Hilti . Кожух DC‑EX 125/ 5" M разрешается использовать только с углошлифовальной машиной AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S и AG 125-19SE без водяного охлаждения.

Комплект поставки

Защитный кожух для выборки пазов
Другие системные принадлежности, допущенные для использования с этим изделием, вы можете найти в Hilti Store или на сайте www.hilti.group

Технические данные

Технические данные


DC-EX 125/5"M
Масса
1,35 кг
Диаметр круга
125 мм
Ширина резания при использовании сдвоенных кругов
25 мм
Максимальная глубина реза
28 мм

Алмазные отрезные круги


Алмазный отрезной круг
Область применения
абразивная резка, штробление
Условные обозначения
DC‑D
Базовый материал (основание)
обработка минеральных материалов

Ввод в эксплуатацию

Установка кожуха

Image alternative
  1. Установите защитный кожух на шейку шпинделя таким образом, чтобы обе метки в виде треугольника (на электроинструменте и на защитном кожухе) располагались напротив друг друга.
  2. Для установки кожуха в нужное рабочее положение, поверните электроинструмент в радиальном направлении и одновременно нажмите на собачку на углошлифовальной машине.
    • Собачка зафиксируется со щелчком.

Открывание кожуха

Image alternative
  1. Нажмите на защелку.
  2. Откройте переднюю клипсу.
  3. Нажмите на выключатель с фиксатором.
  4. Откройте кожух.

Установка алмазного отрезного круга для штробления

Для этого применения использовать быстрозажимную гайку Kwick-Lock не разрешается.
Для этого применения потребуется набор адаптеров (опция).
Image alternative
  1. Снимите крепежный фланец для шпинделя.
  2. Навинтите и затяните адаптер на шпинделе.
  3. Установите алмазный отрезной круг в указанном направлении вращения.
  4. Установите распорные шайбы в соответствии с требуемой шириной штробления.
  5. Установите алмазный отрезной круг в указанном направлении вращения.
  6. Навинтите зажимную гайку и затяните ее ключом.
  7. Закройте кожух.

Установка алмазного отрезного круга

Image alternative
  1. Установите зажимной фланец на шпиндель.
  2. Установите первый алмазный отрезной круг на зажимной фланец.
    Соблюдайте указанное направление вращения.
  3. Навинтите быстрозажимную гайку Kwik lock до ее посадки на отрезной круг.
  4. Закройте кожух.

Регулировка глубины реза

  1. Отпустите установочный винт.
  2. Прижмите заднюю стенку в нужное положение.
    • Глубина будет показана на шкале.
  3. Затяните установочный винт.

Функция погружения (врезания)

  1. Установите салазки на заготовку.
  2. Включите электроинструмент.
  3. Введите отрезной круг в заготовку.
    При помощи установочного винта можно отключить функцию погружения.

Установка боковой рукоятки

Image alternative
  • Смонтируйте боковую рукоятку на нужной стороне.

Эксплуатация

Доступ к стене и углам

Image alternative
  1. Нажмите на выключатель с фиксатором.
  2. Откройте переднюю клипсу более чем на 180°.

Маркировка (метки) положения резки

Метка 1 показывает позицию внутреннего отрезного круга или одиночного (отдельного) круга.
Метка 2 показывает максимально возможную ширину реза второго круга.

Снятие рабочего инструмента

Image alternative
  1. Откройте кожух.
  2. Отпустите зажимную гайку.
  3. Снимите алмазный отрезной круг.
  4. Снимите распорные шайбы.
  5. Снимите алмазный отрезной круг.
  6. Расфиксируйте адаптер с помощью зажимного ключа.
  7. Нажмите на собачку на углошлифовальной машине.
  8. Поворачивайте кожух в радиальном направлении до тех пор, пока его нельзя будет снять с электроинструмента.

Выламывание перемычки

Image alternative
  • Выломайте перемычку.

Гарантия производителя

  • С вопросами относительно гарантийных условий обращайтесь в ближайшее представительство Hilti .