Откройте для себя мир наших отбойных молотков!

Передовые решения Hilti по демонтажу полов и стен

Хотя бы раз испытав в действии один из наших электропневматических отбойных молотков, вы больше не захотите использовать ничего другого. Обладая впечатляющей энергией удара и крайне низкой вибрацией, они легко справляются с любыми видами работ по демонтажу. Добавьте к этому самозатачивающееся многогранное долото Hilti, и вы ощутите значительный рост эффективности вашей работы. Какая бы ни стояла перед вами задача, у нас есть подходящий отбойный молоток для ее решения. А если вы воспользуетесь нашей уникальной системой пылеудаления TE DRS-B, ваша рабочая площадка будет практически без пыли.

Hilti virtually dust-free demolishing solutions

Защита от пыли: держите ваше рабочее место практически без пыли с DRS

Узнать больше
Hilti active vibration reduction (AVR) technology

Вибрация: уменьшите ее воздействие с помощью технологии AVR

Перейти к помощнику в выборе отбойного молотка

Что у него под кожухом: взгляд на отбойный молоток изнутри

Обновите ваш перфоратор до TE 70

Посмотрите, как последняя версия нашего тяжелого перфоратора обеспечивает еще большую мощность и универсальность

Hilti TE 70 стал еще лучше. Мы опирались на наш многолетний опыт создания высокопроизводительных перфораторов и отбойных молотков и интегрировали в него первоклассный двигатель, который стал надежнее, чем когда-либо раньше. Для вас это означает, что производительность бурения выросла примерно на 25%, а энергия долбления стала больше на 40%. А благодаря широкому ассортименту предлагаемых расходных матеарилов и решений для удаления пыли вы можете использовать эту дополнительную мощность для решения огромного числа задач. Короче говоря, обновление до новейшего поколения перфоратора TE 70 - это простой способ вооружить вашу бригаду, чтобы делать больше за меньшее время. Убедитесь в этом сами, заказав демонстрацию на рабочем месте.
Construction worker on a building site using a Hilti rotary hammer connected to a vacuum to dustlessly drill holes in concrete.

Самый универсальный инструмент в вашем арсенале

Хотите сделать все с помощью одного инструмента? Наш ответ - новейший TE 70. Он обеспечивает такую мощь и универсальность, которая необходима для решения любых задач, от работ по вклейке арматуры до высокопроизводительного долбления и даже колонкового бурения. Ознакомьтесь с ассортиментом буров, долот и буровых коронок Hilti, созданных для наших перфораторов.

Максимальный срок службы с минимальными простоями

Перфоратор TE 70 разработан для использования на реальных стройплощадках, подобных вашей. Комбинация бесщеточного двигателя и пыленепроницаемого корпуса означает как более длительный срок службы инструмента, так и меньшее время простоя для его обслуживания. В качестве бонуса TE 70 также использует тот же универсальный съемный шнур питания, что и многие другие мощные инструменты Hilti, поэтому вам не придется тратить время на поиски его замены.

Поделиться