- Главная страница
- Демонтаж окон. Монтаж оконной рамы. Какие инструменты выбрать для демонтажа окна
Советы по монтажу окон
Как ускорить работу и порадовать заказчика?
Новых знакомых встречают по одежке, а строителей и монтажников окон - по инструменту, которым они работают.
Эти советы по монтажу окон помогут ускорить работу в 1,5 раза и реже ремонтировать инструмент. Проявите свое мастерство и получайте лучшие отзывы от заказчиков.
Доставка оборудования на объект
Принесите весь инструмент на объект за один раз
Профессионалы всегда выглядят опрятно и содержат в порядке свой инвентарь.
Используйте специальные тележки, сумки и чемоданы для хранения и транспортировки. Так вы сможете принести весь инструмент на объект за 1 раз. А еще это аккуратно и эстетично.
Подготовка к работе
Пользуйтесь аккумуляторным инструментом
Это удобно. Не нужно распутывать провода и искать переноски. К тому же работа не остановится, если на объекте нет электричества. Одна батарея подходит ко всему инструменту одной платформы.
Установка анкеров
Используйте инструмент по назначению
При монтаже окон часто используют шуруповерты для установки анкеров. Шуруповерт испытывает не предназначенные для него нагрузки и из-за этого быстро выходит из строя.
Для монтажа окон подойдет винтоверт. С ним вы увеличите скорость и качество работы.
Демонтаж уступка
Выбирайте универсальный инструмент
Демонтировать уступок можно несколькими способами. Проверенным и надежным вариантом будет использовать мощный перфоратор с режимом долбления. Им же можно бурить отверстия под анкеры.
Демонтаж старого окна
Сабельная пила — идеальное решение для демонтажных работ
Для демонтажа старых окон часто используют лобзик, который для этого не предназначен. Длины пилки порой недостаточно и это может помешать работать в стесненных условиях.
Идеальное решение – сабельная пила, которой также можно срезать старые анкера.
Выравнивание оконной рамы
Нивелир — находка для ремонтных и монтажных работ
Неправильно установленное окно в 99 % случаев — замена по рекламации.
Используйте в работе нивелир. Это находка для ремонтных и монтажных работ. С помощью лазерного нивелира вы установите окно ровно, и вам не придется переделывать работу.
Установка оконной рамы
Правильный дозатор экономит до 20% монтажной пены
Пользуйтесь качественными дозаторами для монтажной пены. Выбирайте надежную двухвитковую резьбу для крепления баллона с пеной.
С хорошими дозаторами слой наносится ровно, без пропусков. Тонкий носик дозатора нанесет пену в самые узкие места. Все это обеспечит качественный шов и сэкономит расход пены до 20%.
Завершение работ
Профессионалы всегда оставляют свое рабочее место чистым
Делайте качественную уборку аккумуляторным пылесосом. Еще такой пылесос незаменим при очистке проемов перед запениванием.