Стартовал 3 сезон Чемпионата

Присоединяйтесь к первому открытому соревнованию для специалистов оконной отрасли

Чемпионат для оконщиков SYNERGY PRO

Чемпионат – это открытый марафон по прокачке знаний для профессионалов отрасли СПК: специалистов и руководителей оконных компаний и дилеров. Участники читают полезные статьи и проходят тесты. За правильные ответы начисляются баллы, которые можно обменять на призы. Лидеры рейтинга получают звание Чемпионов и главные призы от организатора соревнования, SIEGENIA, и партнёра проекта, Hilti. В прошлом сезоне Чемпионата приняли участие 3000 оконщиков со всей России. Третий сезон уже стартовал! 

 

Сроки

С 17 декабря 2020 года по 25 апреля 2021 года — регистрация и конкурс: участники получают полезный контент и проходят тесты, а также приглашают коллег и партнеров.

С 17 марта по 29 апреля 2021 года — организаторы подводят итоги: связываются с лучшими участниками для передачи пригласительных на официальное награждение.

30 апреля 2021 года — публикация результатов.

Награждение пройдёт в срок до 5 мая.

Призы

Лидеры по числу баллов отображаются в открытом рейтинге и могут претендовать на звание Чемпиона и призы.  Главные призы третьего сезона Чемпионата:

Первое место: приз от Hilti — аккумуляторный шуруповерт SF 4-A22, зарядное устройство, батарея и биты.

2 и 3 место – призы от SIEGENIA: планшеты Apple iPad Air 64Gb

Вне зависимости от места в рейтинге, участники могут менять свои баллы на призы из «Витрины подарков» — она будет доступна в приложении.

Более 3000 оконщиков уже приняли участие в Чемпионате. Они перенимают лучший опыту экспертов, узнают актуальную рыночную статистику из обзоров и аудитов, получают доступ к видеоурокам по продаже, бизнесу и личностному росту и, главное, учатся на чужих ошибках и историях успеха. Не отставайте от них – тем более, что все это в паре кликов от вас.

Поделиться